Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Trubkové spojky kloubové plast
K0489

Trubkové spojky kloubové plast

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Termoplast.
Šroub s válcovou hlavou podle DIN 7984 a šestihranná matice podle DIN 985, z oceli.
Provedení: Černé.
Šroub s válcovou hlavou, šestihranná matice, pozinkované.
Upozornění:Trubkové spojky kloubové jsou plynule nastavitelné o 180°.
Základní velikost pro kruhové trubky je Ø18 mm, resp. Ø30 mm. Upínání menších trubek nebo přechod z kruhových na čtyřhranné trubky lze provést pomocí redukčních pouzder K0492.
Na vyžádání:Umělohmotná svěrací páka pro upevnění.Příslušenství:- Redukční pouzdra K0492
- Trubky s kruhovým a čtvercovým profilem K0493
Vezměte na vědomí:Utahovací moment svěracích šroubů:
M6: 10 Nm
M8: 25 Nm
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0489 Trubkové spojky kloubové plast 694 kB
 Technické pokyny k trubkovému stavebnicovému systému z termoplastu 383 kB

Výkresy

Trubkové spojky kloubové plast

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloA

BCDEFHLMPRSCADPřís.CenaObjednat
K0489.181818302526,5254590452134M6x18  80,65 CZK
K0489.303030454041,540681366828,552,5M8x25  215,07 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33