Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Rychloupínače vertikální s vodorovnou patkou a plným přídržným ramenem
K0061

Rychloupínače vertikální s vodorovnou patkou a plným přídržným...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Pozinkováno a pasivováno.
Plastová rukojeť odolná vůči oleji.
Upozornění:Otevírací úhel přídržného ramene a držadla lze přemístěním nebo odstraněním dorazového kolíku zmenšit nebo zvětšit.
Objímka šroubu s možností přivaření.
Příslušenství:K0098
K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
Odkaz na výkres:
1) Dorazový kolík poloha 1
2) Dorazový kolík poloha 2
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0061 Rychloupínače vertikální s vodorovnou patkou a plným přídržným ramenem 225 kB
 Technické informace 2,8 MB

Výkresy

Rychloupínače vertikální s vodorovnou patkou a plným přídržným ramenem

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloÚhel rozevření
přídržného ramena
poloha 1
Úhel rozevření
přídržného ramena
poloha 2
Úhel rozevření
přídržného ramena
bez dorazu
Úhel rozevření
držadla
poloha 1
Úhel rozevření
držadla
poloha 2
Úhel rozevření
držadla
bez dorazu
Objednací číslo
montážního úhelníku
Vhodné
plastová
rukojeť
CADPřís.CenaObjednat
K0061.025095°125°160°70°85°100°K0098.04K0100.28  584,01 CZK
K0061.0300105°-160°65°-90°-K0100.28  702,13 CZK
K0061.035090°120°180°70°80°110°K0098.06K0100.30  782,21 CZK
K0061.045090°125°180°70°85°110°K0098.06K0100.34  994,71 CZK
K0061.055090°120°180°65°80°110°-K0100.35  1 334,48 CZK
Objednací čísloAA1A2A3BB1B3CC1C3DD1EHLL1M=tlačné vřetenoRuční
síla
FH N
Přídržná
síla
F1 N
Přídržná
síla
F2 N
Upínací
síla
F3 N
Upínací
síla
F4 N
CADPřís.CenaObjednat
K0061.025019358-324763117,517,57,18,32417511277M8x60190100028009001700  584,01 CZK
K0061.0300254391934,5526341917,588,324186143100M8x60130200037009001850  702,13 CZK
K0061.035032509-456484222228,310,33022014999M10x802302200450014003000  782,21 CZK
K0061.0450325310-4564105125268,712,332228180127M12x1002603200700014003000  994,71 CZK
K0061.0550517612,5-70951084323212,316,335312236160M16x1502903000800018003900  1 334,48 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33