Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Přítlačné šrouby s tlačným prvkem
K0688

Přítlačné šrouby s tlačným prvkem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Šroub a přítlačný prvek z automatové oceli.Provedení: Šroub černý.
Přítlačný prvek brynýrovaný.
Šroubový čep a přítlačný prvek cementovaný a kalený.
Odkaz na výkres:
1) Rozpojovací kroužek
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0688 Přítlačné šrouby s tlačným prvkem 117 kB

Výkresy

Přítlačné šrouby s tlačným prvkem

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací číslo

LHDD1SF
max. kN
Filtr
K0688.06X32/37/42/527M6122,51
K0688.08X38/43/48/53/639M81642,3
K0688.10X53,5/58,5/63,5/68,5/83,511M102053,5
K0688.12X64,5/69,5/74,5/84,5/104,513M122564,6
K0688.16X70,3/75,3/85,3/105,3/130,315M163276
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33