Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Lisy s ruční pákou pro ruční ovládání
K1550

Lisy s ruční pákou pro ruční ovládání

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Stojan lisu z ocelolitiny.
Upínač s posuvnou tyčí viz K0088.
Provedení: Stojan lisu je opatřen modrým lakem.
Upínač s posuvnou tyčí viz K0088.
Upozornění:Upínač s posuvnou tyčí s přestavitelnou ruční pákou lze dodatečně objednat jako kopletní montážní sadu. Technické údaje a upínací síly viz K0088.Odkaz na výkres:
1) Rukojeť je možné umístit vpravo nebo vlevo
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1550 Lisy s ruční pákou pro ruční ovládání 256 kB

Výkresy

Lisy s ruční pákou pro ruční ovládání

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloÚhel
rozevření
držadla
Ruční
síla
FH N
Upínací
síla
F1 N
Přídržná
síla
F2 N
CADPřís.CenaObjednat
K1550.06000185°14030006000 5 490,91 CZK
K1550.12000185°160500012000 8 784,20 CZK
K1550.25000185°180700025000 14 215,06 CZK
Objednací čísloA

A1A2A3A4A5A6BB1B2DD1D2D3HH1H2LMZdvih
S
CADPřís.CenaObjednat
K1550.060001579595564446,5121058070914M815,5202327530M832 5 490,91 CZK
K1550.12000210115113626049,61812695801119,9M10202904010040M1050 8 784,20 CZK
K1550.2500023814513965755222150125901125M10304185012060M1275 14 215,06 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33