Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Lisy s pákou pro ruční ovládání
K0095

Lisy s pákou pro ruční ovládání

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Stojan lisu z ocelolitiny.
Upínač s posuvnou tyčí viz K0088.
Provedení: Stojan lisu je natřen černým lakem.
Upínač s posuvnou tyčí viz K0088.
Upozornění:Upínač s posuvnou tyčí s přestavitelnou ruční pákou lze dodatečně objednat jako kopletní montážní sadu. Technické údaje a upínací síly viz K0088.Příslušenství:K0088
K0099
K0101
K0102
K0103
K0106
Odkaz na výkres:
1) Rukojeť je možné umístit vpravo nebo vlevo
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0095 Lisy s pákou pro ruční ovládání 163 kB

Výkresy

Lisy s pákou pro ruční ovládání

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloAA1A2A3A4BB1DD1HH1H2LMZdvih
S
Ruční
síla
FH N
Přídržná
síla
F2 N
Úhel
rozevření
držadla
CADPřís.CenaObjednat
K0095.06001509594505010080914202307530M8321406000185°  6 972,97 CZK
K0095.120019211511260601209511202904010040M105015012000185°  10 970,96 CZK
K0095.2500238145142757515012511254185012060M127517025000185°  15 131,69 CZK
Objednací číslo

Posuvná tyč vysunutá / Upínací síla F1 NCADPřís.CenaObjednat
K0095.06005mm/1100N, 10mm/700N, 15mm/750N, 20mm/800N, 25mm/850N, 30mm/1460N, 31mm/1900N, 32mm/5800N  6 972,97 CZK
K0095.12005mm/1670N, 10mm/900N, 15mm/730N, 20mm/700N, 25mm/720N, 30mm/850N, 35mm/1000N, 40mm/1100N, 45mm/1500N, 48mm/2200N, 49mm/2900N, 50mm/9300N  10 970,96 CZK
K0095.250010mm/1000N, 20mm/720N, 30mm/600N, 40mm/700N, 50mm/880N, 60mm/1180N, 70mm/1900N, 72mm/2300N, 74mm/3530N, 75mm/11000N  15 131,69 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33