Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Konektory se šroubovou přípojkou stíněné
K1482

Konektory se šroubovou přípojkou stíněné

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Těleso TPU.
Plášť kabelu PUR.
Rýhovaná matice mosaz.
Kontakty bronz.
Provedení: Rýhovaná matice cínovaná.
Kontakty zlacené.
Počet pólů: 5
A-kódování.
stíněno.
Upozornění:Konektory se šroubovou přípojkou. Konektory opatřeny plastovým obalem na kabelu.
Kabel bez PVC, silikonu a halogenů.
Vhodné pro řetězové dopravníky.
Příslušenství pro rychloupínače se snímačem síly K1463.
Technické údaje:

Průřez: 5 x 0,34 mm2
Napětí: U max. 60 V
Proud: I max. 4 A
Izolační odpor: > 1 GΩ

Počet zásuvných cyklů: max. 100
Stupeň znečištění: 3
Elektrické krytí: IP67

Použití:Konektory se šroubovou přípojkou a kabelem slouží jako připojovací kabel pro snímače a ovladače.
Stínění kabelu chrání před vnějšími rušivými vlivy a zajišťuje bezchybný přenos signálu.
Teplotní rozsah:pevné: -50 °C až +80 °C
pohyblivé: -25 °C až +80 °C
řetězový dopravník: -25 °C až +80 °C
Odkaz na výkres:
Provedení A: zdířka (samička) přímá
Provedení B: zdířka (samička) zahnutá
Provedení C: konektor (sameček) přímý
Provedení D: konektor (sameček) zahnutý
Provedení E: zdířka (samička) přímá + zdířka (samička) přímá
Provedení F: zdířka (samička) přímá + konektor (sameček) přímý
Provedení G: zdířka (samička) zahnutá + konektor (sameček) zahnutý

1) zdířka, 2) konektor

1 = hnědá (BN)
2 = bílá (WH)
3 = modrá (BU)
4 = černá (BK)
5 = šedá (GY)
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1482 Konektory se šroubovou přípojkou stíněné 724 kB

Výkresy (celkový přehled)

Konektory se šroubovou přípojkou stíněné

Konektory se šroubovou přípojkou, provedení A

více informací

Výkresy

Konektory se šroubovou přípojkou, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD1

D3G1L1PPočet vodičů x
průřez vodiče
CADPřís.CenaObjednat
K1482.1215X2000A14,56M12X14320005X0,34 mm² 494,78 CZK
K1482.1215X5000A14,56M12X14350005X0,34 mm² 683,54 CZK
K1482.1215X10000A14,56M12X143100005X0,34 mm² 954,95 CZK

Konektory se šroubovou přípojkou, provedení B

více informací

Výkresy

Konektory se šroubovou přípojkou, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníB1D1

D3G1H1L1PPočet vodičů x
průřez vodiče
CADPřís.CenaObjednat
K1482.1225X2000B15,514,56M12X128,3538,2520005X0,34 mm² 590,02 CZK
K1482.1225X5000B15,514,56M12X128,3538,2550005X0,34 mm² 747,03 CZK
K1482.1225X10000B15,514,56M12X128,3538,25100005X0,34 mm² 1 060,20 CZK

Konektory se šroubovou přípojkou, provedení C

více informací

Výkresy

Konektory se šroubovou přípojkou, provedení C

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD2

D3G2L2PPočet vodičů x
průřez vodiče
CADPřís.CenaObjednat
K1482.1235X2000C14,56M12X146,7520005X0,34 mm² 494,78 CZK
K1482.1235X5000C14,56M12X146,7550005X0,34 mm² 683,54 CZK
K1482.1235X10000C14,56M12X146,75100005X0,34 mm² 997,00 CZK

Konektory se šroubovou přípojkou, provedení D

více informací

Výkresy

Konektory se šroubovou přípojkou, provedení D

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníB2D2

D3G2H2L2PPočet vodičů x
průřez vodiče
CADPřís.CenaObjednat
K1482.1245X5000D15,514,56M12X132,0538,2550005X0,34 mm² 747,03 CZK

Konektory se šroubovou přípojkou, provedení E

více informací

Výkresy

Konektory se šroubovou přípojkou, provedení E

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD1

D3G1L1PPočet vodičů x
průřez vodiče
CADPřís.CenaObjednat
K1482.1211215X5000E14,56M12X14350005X0,34 mm² 992,42 CZK
K1482.1211215X10000E14,56M12X143100005X0,34 mm² 1 287,57 CZK

Konektory se šroubovou přípojkou, provedení F

více informací

Výkresy

Konektory se šroubovou přípojkou, provedení F

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD1

D2D3G1G2L1L2PPočet vodičů x
průřez vodiče
CADPřís.CenaObjednat
K1482.1211235X1000F14,514,56M12X1M12X14346,7510005X0,34 mm² 947,80 CZK
K1482.1211235X2000F14,514,56M12X1M12X14346,7520005X0,34 mm² 991,28 CZK
K1482.1211235X5000F14,514,56M12X1M12X14346,7550005X0,34 mm² 1 098,53 CZK
K1482.1211235X10000F14,514,56M12X1M12X14346,75100005X0,34 mm² 1 381,95 CZK

Konektory se šroubovou přípojkou, provedení G

více informací

Výkresy

Konektory se šroubovou přípojkou, provedení G

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníB1B2D1

D2D3G1G2H1H2L1L2PPočet vodičů x
průřez vodiče
CADPřís.CenaObjednat
K1482.1221245X1000G15,515,514,514,56M12X1M12X128,3532,0538,2538,2510005X0,34 mm² 876,02 CZK
K1482.1221245X5000G15,515,514,514,56M12X1M12X128,3532,0538,2538,2550005X0,34 mm² 1 111,68 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33