- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Pružné opěrky
- K0309
Pružné tlačné prvky s drážkou a kuličkou, ocelové
- K0310
Pružné opěrky s drážkou a kuličkou, nerezové
- K0311
Pružné opěrky plastové s drážkou a kuličkou z POM
- K0312
Pružné opěrky plastové s drážkou a kuličkou z nerezu
- K0609
Pružné tlačné opěrky s drážkou a keramickou kuličkou, nerezové
- K0313
Pružné opěrky s drážkou a tlačným čepem, ocelové
- K0314
Pružné opěrky s drážkou a tlačným čepem, nerezové
- K0656
Pružné opěrky se stavovým snímačem
- K0315
Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a kuličkou, ocelové
- K0316
Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a kuličkou, nerezové
- K0610
Pružné tlačné opěrky s vnitřním šestihranem a keramickou kuličkou, nerezové
- K0657
Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem, dlouhé provedení
- K0317
Montážní klíče
- K0317
Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem, ocelové
- K1370
Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným prvkem zploštělé, ocel
- K0318
Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem z POM, ocelové
- K1372
Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným prvkem z POM zploštělé, ocel
- K0319
Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem, nerezové
- K1379
Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným prvkem zploštělé, nerezová ocel
- K0320
Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem z POM, nerezové
- K1381
Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným prvkem z POM zploštělé, nerezová ocel
- K0321
Pouzdra s odpruženou kuličkou a s drážkou a kuličkou, z oceli, se závitovou pojistkou
- K0322
Pouzdra s odpruženou kuličkou a s drážkou, z oceli, se závitovou pojistkou
- K0323
Pouzdra s odpruženou kuličkou a s drážkou, s tlačným kolíkem, z oceli, se závitovou pojistkou
- K0324
Pouzdra s odpruženou kuličkou a s drážkou, s tlačným kolíkem, z nerezové oceli, se závitovou pojistkou
- K0325
Pouzdra s odpruženou kuličkou a s vnitřním šestihranem, z oceli, se závitovou pojistkou
- K0326
Pouzdra s odpruženou kuličkou a s vnitřním šestihranem, z nerezové oceli, se závitovou pojistkou
- K0327
Pouzdra s odpruženou kuličkou a s vnitřním šestihranem, s tlačným kolíkem, z oceli, se závitovou pojistkou
- K1371
Pouzdra s odpruženou kuličkou a s vnitřním šestihranem, s tlačným kolíkem, zploštělým, z oceli, se závitovou pojistkou
- K0328
Pouzdra s odpruženou kuličkou a s vnitřním šestihranem, s tlačným kolíkem z POM, z oceli, se závitovou pojistkou
- K1373
Pouzdra s odpruženou kuličkou a s vnitřním šestihranem, s tlačným zploštělým kolíkem z POM, z oceli, se závitovou pojistkou
- K0329
Pouzdra s odpruženou kuličkou a s vnitřním šestihranem, s tlačným kolíkem, z nerezové oceli, se závitovou pojistkou
- K1380
Pouzdra s odpruženou kuličkou a s vnitřním šestihranem s tlačným zploštělým kolíkem, z nerezové oceli, se závitovou pojistkou
- K0330
Pouzdra s odpruženou kuličkou a s vnitřním šestihranem, s tlačným kolíkem, z POM, z nerezové oceli, se závitovou pojistkou
- K1382
Pouzdra s odpruženou kuličkou a s vnitřním šestihranem s tlačným zploštělým kolíkem z POM, z nerezové oceli, se závitovou pojistkou
- K0331
Pružné opěrky s hlavou
- K0332
Aretační protikusy
- K0333
Pružné opěrky hladké provedení, nerezové
- K0333
Pružné tlačné opěrky v hladkém provedení prodloužené, nerezová ocel
- K0334
Pružné opěrky hladké provedení, plastové
- K1171
Pružné tlačné prvky v hladkém provedení, samoupínací, plastové
- K0582
Pružné opěrky s třecím O-kroužkem
- K0335
Pružné opěrky hladké provedení, bez nákružku, nerezové
- K0336
Pružné opěrky s hlavou
- K0337
Pružné opěrky hladké provedení, oboustranné
- K1172
Pružné opěrky v hladkém provedení k zalisování
- K1277
Vodicí pouzdra pružin
- K0583
Dvojité kuličkové sklapky
- K1294
Kuličkové západky
- K1294
Distanční prvky pro kuličkové západky
- K1294
Upevňovací úhelník pro kuličkové západky
- K1295
Magnetický uzávěr
- K1295
Upevňovací úhelník pro magnetický uzávěr
- K0368
Pružné boční opěrky
- K0369
Excentry a montážní nářadí pro pružné boční opěrky
- K0369
Montážní nářadí
- K1733
Pružné boční opěrky s plastovou pružinou
- K1733
Montážní nářadí pro pružné boční opěrky s plastovou pružinou
- K1292
Excentrická upínací pouzdra se středicím otvorem
- K0370
Pružné boční opěrky bez tlačného čepu
- K0371
Pružné boční opěrky se závitovým pouzdrem
- K0371
Montážní nářadí
- K0372
Pružné boční opěrky se závitovým pouzdrem, bez tlačného čepu
- K0373
Pružné tažné a tlačné prvky
- K0977
Pružné tažné a tlačné prvky s pojistkou proti pootočení
- K0374
Pružné boční opěrky
- Aretační čepy
- Aretační čepy s páčkou
- Fixační čepy s kuličkami
- Zástrčné čepy
- Přídržná lanka, kuličkové řetězy
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1733_POMPružné boční opěrky s plastovou pružinou, tlačné čepy z POM |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Pouzdro a pružina z plastu. Tlačný čep z POM.Provedení: Tlačný čep bílý.Upozornění:Pružné boční opěrky slouží k polohování a upínání, k přidržování a upevňování obrobků při aplikacích, kdy může docházet k většímu znečištění. Například: lakování a pískování.
Výpočet rozměru X: Y > = L1-D1/2, pak je X=D1/2-S Y < L1-D1/2, pak je X =D1/2-S-((L1-D1/2-Y)*0,123)
Mírná síla pružiny = modrá pružina Standardní síla pružiny = červená pružina Zesílená síla pružiny = zelená pružinaMontáž:Pouzdro se vtlačí do otvoru. Před montáží se doporučuje pouzdro navlhčit.Odkaz na výkres:1) Montážní nářadí 2) Některé velikosti mají odlišný tvar kolíku
Y = výška obrobku W = délka obrobku X = velikost souřadnic Z = průměr dorazu Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení 1 | Provedení 2 | D | D1 | D2 | L | L1 | ±S | F cca N | Objednací číslo pro montážní nářadí | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1733.120307 | malá síla pružiny | odlišný tvar kolíku | 6 | 3 | 5,9 | 7 | 3,7 | 0,4 | 10 | K1733.03 | | | 125,55 CZK | | K1733.120409 | malá síla pružiny | - | 8 | 4 | 7,9 | 9 | 5,2 | 0,6 | 15 | K1733.04 | | | 131,56 CZK | | K1733.120509 | malá síla pružiny | - | 10 | 5 | 9,9 | 9 | 7,3 | 0,8 | 30 | K1733.05 | | | 136,14 CZK | | K1733.120609 | malá síla pružiny | - | 10 | 6 | 9,9 | 9 | 10,3 | 1 | 20 | K1733.05 | | | 146,43 CZK | | K1733.220307 | standardní síla pružiny | odlišný tvar kolíku | 6 | 3 | 5,9 | 7 | 3,7 | 0,4 | 20 | K1733.03 | | | 125,55 CZK | | K1733.220409 | standardní síla pružiny | - | 8 | 4 | 7,9 | 9 | 5,2 | 0,6 | 30 | K1733.04 | | | 131,56 CZK | | K1733.220509 | standardní síla pružiny | - | 10 | 5 | 9,9 | 9 | 7,3 | 0,8 | 60 | K1733.05 | | | 136,14 CZK | | K1733.220609 | standardní síla pružiny | - | 10 | 6 | 9,9 | 9 | 10,3 | 1 | 30 | K1733.05 | | | 146,43 CZK | | K1733.220813 | standardní síla pružiny | - | 12 | 8 | 11,9 | 13 | 13,3 | 1,2 | 50 | K1733.08 | | | 158,16 CZK | | K1733.221016 | standardní síla pružiny | - | 16 | 10 | 15,9 | 16 | 16,9 | 1,6 | 80 | K1733.10 | | | 171,31 CZK | | K1733.320509 | zvětšená síla pružiny | - | 10 | 5 | 9,9 | 9 | 7,3 | 0,8 | 90 | K1733.05 | | | 136,14 CZK | | K1733.320609 | zvětšená síla pružiny | - | 10 | 6 | 9,9 | 9 | 10,3 | 1 | 60 | K1733.05 | | | 146,43 CZK | | K1733.320813 | zvětšená síla pružiny | - | 12 | 8 | 11,9 | 13 | 13,3 | 1,2 | 100 | K1733.08 | | | 158,16 CZK | | K1733.321016 | zvětšená síla pružiny | - | 16 | 10 | 15,9 | 16 | 16,9 | 1,6 | 160 | K1733.10 | | | 171,31 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|