Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Kuličkové rolny s plastovým pouzdrem
K1827

Kuličkové rolny s plastovým pouzdrem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Pouzdro a kryt z POM.
Nosné kuličky z nerezové oceli.
Zátěžová kulička z nerezové oceli nebo z plastu.
Provedení: Nerezová ocel, kalená.Upozornění:Kuličkové rolny jsou vyrobeny z certifikovaného modrého plastu, který je vhodný pro použití v potravinářském průmyslu. Kuličkové rolny jsou vybaveny uzavřeným krytem bez mezer, který zabraňuje vzniku špinavé hrany.

Otvory pro nečistoty na spodní straně pouzdra umožňují obzvláště snadné čištění kuličkových rolen.

Přepravní rychlost do 1,5 m/s.

Vyhovující předpisům pro potraviny: Food Grade, nařízení EU 1935/2004, nařízení EU 10/2011.
Teplotní rozsah:-30°C až +50°C (do +30°C u plastové zátěžové kuličky)Odkaz na výkres:
1) Zátěžové kuličky
2) Nosné kuličky

Provedení A: víko a pouzdro z POM, nosné kuličky z nerezové oceli, zátěžová kulička z POM
Provedení B: víko a pouzdro z POM, nosné kuličky z nerezové oceli, zátěžová kulička z nerezové oceli
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1827 Kuličkové rolny s plastovým pouzdrem 124 kB

Výkresy (celkový přehled)

Kuličkové rolny s plastovým pouzdrem

Kuličkové rolny s pouzdrem z umělé hmoty, provedení A

více informací

Výkresy

Kuličkové rolny s pouzdrem z umělé hmoty, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníTyp provedeníD

D1DKHH1H2Nosnost C
(N)
Druh upevněníCADPřís.CenaObjednat
K1827.150Akulička z POM243115,87520,59,54,5200zalisovat 220,79 CZK
K1827.220Akulička z POM364522,22530,5104,5250zalisovat 404,98 CZK
K1827.300Akulička z POM45553037145,5350zalisovat 683,83 CZK
K1827.440Akulička z POM627544,553,5199500zalisovat 2 188,19 CZK

Kuličkové rolny s pouzdrem z umělé hmoty, provedení B

více informací

Výkresy

Kuličkové rolny s pouzdrem z umělé hmoty, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníTyp provedeníD

D1DKHH1H2Nosnost C
(N)
Druh upevněníCADPřís.CenaObjednat
K1827.151Bkulička z nerezové oceli243115,87520,59,54,5200zalisovat 280,57 CZK
K1827.221Bkulička z nerezové oceli364522,22530,5104,5250zalisovat 497,93 CZK
K1827.301Bkulička z nerezové oceli45553037145,5350zalisovat 725,87 CZK
K1827.441Bkulička z nerezové oceli627544,553,5199500zalisovat 2 237,09 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33