Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Kuličkové rolny pro vysoké zatížení
K1323

Kuličkové rolny pro vysoké zatížení

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Kuličkové prvky, nerezová ocel 1.4021.
Pouzdro, nerezová ocel 1.4301.
Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Kuličkové rolny z plné oceli jsou koncipované pro dlouhou životnost při rázovém zatížení.
V jednotkách jsou již namontována těsnění proti prachu a samočisticí otvory.
Všechny jednotky se dodávají s pouzdrem z plné oceli a kaleným povrchem.
Odkaz na výkres:
1) Zátěžová kulička
2) Nosná kulička
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1323 Kuličkové rolny pro vysoké zatížení 215 kB
 TH_021_BallTransferUnits_EN 251 kB

Výkresy

Kuličkové rolny pro vysoké zatížení

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloDKD1D

HH1H2Nosnost C
(N)
CADPřís.CenaObjednat
K1323.32222,24536±0,08030,59,8±0,231200 1 316,17 CZK
K1323.330305545±0,08036,813,8±0,23,42000 1 773,49 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33