Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Kuličkové rolny pro vysoké zatížení vhodné pro venkovní oblasti
K1325

Kuličkové rolny pro vysoké zatížení vhodné pro venkovní oblasti

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Kuličkové prvky, nerezová ocel 1.4021.
Pouzdro, nerezová ocel 1.4301.

Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Kuličkové rolny z plné oceli jsou koncipované pro dlouhou životnost při rázovém zatížení. Všechny jednotky se dodávají s pouzdrem z plné oceli a kaleným povrchem. Díky mnoha samočisticím otvorům mají kuličkové rolny velmi vysoký stupeň samočištění. Proto jsou obzvlášť vhodné k použití ve venkovních zařízeních.Odkaz na výkres:
1) Zátěžová kulička
2) Nosná kulička
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1325 Kuličkové rolny pro vysoké zatížení vhodné pro venkovní oblasti 210 kB
 TH_021_BallTransferUnits_EN 251 kB

Výkresy

Kuličkové rolny pro vysoké zatížení vhodné pro venkovní oblasti

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloDKD1D

HH1H2Nosnost C
(N)
CADPřís.CenaObjednat
K1325.330305545±0,08036,813,8±0,23,42000 1 505,50 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33