Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Provedení z oceli:
Zátěžové kuličky z oceli.
Nosné kuličky z oceli.
Pouzdro z pozinkované oceli.
Kryt z pozinkované oceli.

Provedení z nerezové ocel:
Zátěžové kuličky z nerezové oceli.
Nosné kuličky z nerezové oceli.
Pouzdro z nerezové oceli.
Kryt z hliníku.
Upozornění:Kuličkové rolny, mini se skládají z pouzdra s integrovanou pánví ložiska, krytu a zátěžové kuličky s více nosnými kuličkami. K použití v měřicích nástrojích, dopravě materiálu v čistém prostředí a miniaturních mechanismech.Odkaz na výkres:
1) Zátěžová kulička
2) Nosná kulička
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0749 Kuličkové rolny, mini 168 kB

Výkresy

Kuličkové rolny, mini

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení

Materiál
základní
těleso
DKD1D2HH1LNosnost C
(N)
CADPřís.CenaObjednat
K0749.1105Aocel4,813M624115100 1 009,29 CZK
K0749.1106Aocel6,417M626215200 1 062,78 CZK
K0749.1108Aocel7,918M832218300 1 107,11 CZK
K0749.1110Aocel9,623M840220400 1 142,57 CZK
K0749.1113Aocel12,728M8483,523500 1 205,49 CZK
K0749.1216Bocel15,824M632,5412700 1 428,86 CZK
K0749.2205Bnerezová ocel4,88M28,512,550 1 321,61 CZK
K0749.2206Bnerezová ocel6,413M316,526100 1 365,94 CZK
K0749.2208Bnerezová ocel7,915M420,528150 1 455,45 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33