Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Šrouby s okem DIN 580
K0767

Šrouby s okem DIN 580

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Cementační ocel 1.1141, nerezová ocel 1.4301 nebo nerezová ocel 1.4401.Provedení: kováno v zápustce.Upozornění:Pro zvedání a přenášení s vysokými požadavky na bezpečnost (strojírenství, prostředky k uchopení břemene, vázací prostředky).
Označení CE je vyraženo do šroubu s okem.
F2 nosnost při max. 45° na šroub s okem.
Na vyžádání:Osvědčení o shodě.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0767 Šrouby s okem DIN 580 300 kB

Výkresy

Šrouby s okem DIN 580

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
Ocelový
klíč
Povrch
základního
tělesa
D1LD2D3D4EHKMF1 max.
kN
F2 max.
kN
CADPřís.CenaObjednat
K0767.08ocel1.1141bez povrchové úpravyM8132036206368101,40,95 25,74 CZK
K0767.10ocel1.1141bez povrchové úpravyM101725452584510122,31,7 33,46 CZK
K0767.12ocel1.1141bez povrchové úpravyM1220,5305430105312143,42,4 45,47 CZK
K0767.16ocel1.1141bez povrchové úpravyM16273563351262141675 67,21 CZK
K0767.20ocel1.1141bez povrchové úpravyM203040724014711619128,3 90,95 CZK
K0767.24ocel1.1141bez povrchové úpravyM2436509050189020241812,7 173,89 CZK
K0767.008ocel1.1141galvanicky pozinkovanýM8132036206368101,40,95 25,74 CZK
K0767.010ocel1.1141galvanicky pozinkovanýM101725452584510122,31,7 33,46 CZK
K0767.012ocel1.1141galvanicky pozinkovanýM1220,5305430105312143,42,4 45,47 CZK
K0767.016ocel1.1141galvanicky pozinkovanýM16273563351262141675 67,21 CZK
K0767.020ocel1.1141galvanicky pozinkovanýM203040724014711619128,3 90,95 CZK
K0767.024ocel1.1141galvanicky pozinkovanýM2436509050189020241812,7 173,89 CZK
K0767.108nerezová ocel1.4301-M8132036206368101,40,95 86,66 CZK
K0767.110nerezová ocel1.4301-M101725452584510122,31,7 139,00 CZK
K0767.112nerezová ocel1.4301-M1220,5305430105312143,42,4 201,92 CZK
K0767.116nerezová ocel1.4301-M16273563351262141675 287,72 CZK
K0767.120nerezová ocel1.4301-M203040724014711619128,3 445,59 CZK
K0767.124nerezová ocel1.4301-M2436509050189020241812,7 789,65 CZK
K0767.208nerezová ocel1.4401-M8132036206368101,40,95 122,69 CZK
K0767.210nerezová ocel1.4401-M101725452584510122,31,7 168,45 CZK
K0767.212nerezová ocel1.4401-M1220,5305430105312143,42,4 277,99 CZK
K0767.216nerezová ocel1.4401-M16273563351262141675 446,73 CZK
K0767.220nerezová ocel1.4401-M203040724014711619128,3 577,43 CZK
K0767.224nerezová ocel1.4401-M2436509050189020241812,7 1 220,65 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2021 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33