Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Manipulační tyče, provedení C
K0179_C

Manipulační tyče, provedení C

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Knoflíky duroplast PF 31.
Tyč ocel 1.0718 nebo nerez 1.4305.
Provedení: Duroplast černý, vyleštěno do vysokého lesku.
Ocel brynýrovaná nebo nerozová ocel lesklá.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0179_C Manipulační tyče, provedení C 99,1 kB

Výkresy

Manipulační tyče, provedení C

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
ProvedeníDD1D2LL1L2CADPřís.CenaObjednat
K0179.408X35ocelC8M62035931 108,39 CZK
K0179.408X50ocelC8M62050931 109,82 CZK
K0179.408X65ocelC8M62065931 110,68 CZK
K0179.410X50ocelC10M825501338 113,54 CZK
K0179.410X65ocelC10M825651338 118,12 CZK
K0179.410X80ocelC10M825801338 120,98 CZK
K0179.410X100ocelC10M8251001338 129,56 CZK
K0179.412X65ocelC12M1030651546 126,98 CZK
K0179.412X80ocelC12M1030801546 130,70 CZK
K0179.412X100ocelC12M10301001546 136,14 CZK
K0179.412X125ocelC12M10301251546 159,59 CZK
K0179.414X80ocelC14M1235801653 163,31 CZK
K0179.414X100ocelC14M12351001653 163,88 CZK
K0179.414X125ocelC14M12351251653 173,89 CZK
K0179.414X160ocelC14M12351601653 176,18 CZK
K0179.1408X35nerezová ocelC8M62035931 130,13 CZK
K0179.1408X50nerezová ocelC8M62050931 134,42 CZK
K0179.1408X65nerezová ocelC8M62065931 138,14 CZK
K0179.1410X50nerezová ocelC10M825501338 141,57 CZK
K0179.1410X65nerezová ocelC10M825651338 147,29 CZK
K0179.1410X80nerezová ocelC10M825801338 151,01 CZK
K0179.1410X100nerezová ocelC10M8251001338 155,01 CZK
K0179.1412X65nerezová ocelC12M1030651546 158,73 CZK
K0179.1412X80nerezová ocelC12M1030801546 165,31 CZK
K0179.1412X100nerezová ocelC12M10301001546 176,18 CZK
K0179.1412X125nerezová ocelC12M10301251546 200,49 CZK
K0179.1414X80nerezová ocelC14M1235801653 244,53 CZK
K0179.1414X100nerezová ocelC14M12351001653 278,85 CZK
K0179.1414X125nerezová ocelC14M12351251653 298,87 CZK
K0179.1414X160nerezová ocelC14M12351601653 327,47 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33