K0179_BManipulační tyče, provedení B |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Knoflíky duroplast PF 31.
Tyč ocel 1.0718 nebo nerez 1.4305.Provedení: Duroplast černý, vyleštěno do vysokého lesku. Ocel brynýrovaná nebo nerozová ocel lesklá.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | Provedení | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0179.708X35 | ocel | B | 8 | M6 | 23 | 35 | 9 | 60 | | | 99,81 CZK | | K0179.708X50 | ocel | B | 8 | M6 | 23 | 50 | 9 | 60 | | | 99,81 CZK | | K0179.708X65 | ocel | B | 8 | M6 | 23 | 65 | 9 | 60 | | | 104,10 CZK | | K0179.710X50 | ocel | B | 10 | M8 | 26 | 50 | 13 | 70 | | | 109,25 CZK | | K0179.710X65 | ocel | B | 10 | M8 | 26 | 65 | 13 | 70 | | | 113,54 CZK | | K0179.710X80 | ocel | B | 10 | M8 | 26 | 80 | 13 | 70 | | | 122,98 CZK | | K0179.710X100 | ocel | B | 10 | M8 | 26 | 100 | 13 | 70 | | | 131,27 CZK | | K0179.712X65 | ocel | B | 12 | M10 | 35 | 65 | 15 | 85 | | | 126,98 CZK | | K0179.712X80 | ocel | B | 12 | M10 | 35 | 80 | 15 | 85 | | | 133,28 CZK | | K0179.712X100 | ocel | B | 12 | M10 | 35 | 100 | 15 | 85 | | | 143,00 CZK | | K0179.712X125 | ocel | B | 12 | M10 | 35 | 125 | 15 | 85 | | | 161,59 CZK | | K0179.714X80 | ocel | B | 14 | M12 | 35 | 80 | 16 | 85 | | | 160,45 CZK | | K0179.714X100 | ocel | B | 14 | M12 | 35 | 100 | 16 | 85 | | | 161,88 CZK | | K0179.714X125 | ocel | B | 14 | M12 | 35 | 125 | 16 | 85 | | | 169,88 CZK | | K0179.714X160 | ocel | B | 14 | M12 | 35 | 160 | 16 | 85 | | | 179,61 CZK | | K0179.1708X35 | nerezová ocel | B | 8 | M6 | 23 | 35 | 9 | 60 | | | 127,27 CZK | | K0179.1708X50 | nerezová ocel | B | 8 | M6 | 23 | 50 | 9 | 60 | | | 132,70 CZK | | K0179.1708X65 | nerezová ocel | B | 8 | M6 | 23 | 65 | 9 | 60 | | | 141,28 CZK | | K0179.1710X50 | nerezová ocel | B | 10 | M8 | 26 | 50 | 13 | 70 | | | 154,44 CZK | | K0179.1710X65 | nerezová ocel | B | 10 | M8 | 26 | 65 | 13 | 70 | | | 158,16 CZK | | K0179.1710X80 | nerezová ocel | B | 10 | M8 | 26 | 80 | 13 | 70 | | | 186,76 CZK | | K0179.1710X100 | nerezová ocel | B | 10 | M8 | 26 | 100 | 13 | 70 | | | 192,48 CZK | | K0179.1712X65 | nerezová ocel | B | 12 | M10 | 35 | 65 | 15 | 85 | | | 183,33 CZK | | K0179.1712X80 | nerezová ocel | B | 12 | M10 | 35 | 80 | 15 | 85 | | | 193,05 CZK | | K0179.1712X100 | nerezová ocel | B | 12 | M10 | 35 | 100 | 15 | 85 | | | 203,06 CZK | | K0179.1712X125 | nerezová ocel | B | 12 | M10 | 35 | 125 | 15 | 85 | | | 221,94 CZK | | K0179.1714X80 | nerezová ocel | B | 14 | M12 | 35 | 80 | 16 | 85 | | | 237,38 CZK | | K0179.1714X100 | nerezová ocel | B | 14 | M12 | 35 | 100 | 16 | 85 | | | 246,82 CZK | | K0179.1714X125 | nerezová ocel | B | 14 | M12 | 35 | 125 | 16 | 85 | | | 251,68 CZK | | K0179.1714X160 | nerezová ocel | B | 14 | M12 | 35 | 160 | 16 | 85 | | | 319,18 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|