Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Rýhované matice z oceli a nerezové oceli DIN 6303, provedení A, bez otvoru pro kolík
K0137_A

Rýhované matice z oceli a nerezové oceli DIN 6303, provedení A,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Automatová ocel 1.0718.
Nerez 1.4305.

Provedení: Automatová ocel, brynýrováno.
Nerez lesklá.
Upozornění:Z důvodu lepších hmatových vlastností byly oproti DIN zvoleny větší rozteče.Odkaz na výkres:
Provedení A: bez otvoru pro kolík
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0137_A Rýhované matice z oceli a nerezové oceli DIN 6303, provedení A, bez otvoru pro kolík 177 kB

Výkresy

Rýhované matice z oceli a nerezové oceli DIN 6303, provedení A, bez otvoru pro kolík

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
DD1D3D4HKTCADPřís.CenaObjednat
K0137.105Aautomatová ocelM52014151287 33,75 CZK
K0137.106Aautomatová ocelM624161814108 39,75 CZK
K0137.108Aautomatová ocelM8302024171210 53,48 CZK
K0137.110Aautomatová ocelM10362830201412 82,08 CZK
K0137.112Aautomatová ocelM12403234241614 116,69 CZK
K0137.1052Anerezová ocelM52014151287 69,21 CZK
K0137.1062Anerezová ocelM624161814108 80,37 CZK
K0137.1082Anerezová ocelM8302024171210 108,97 CZK
K0137.1102Anerezová ocelM10362830201412 166,45 CZK
K0137.1122Anerezová ocelM12403234241614 229,94 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33