- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- K0137
Rýhované ovládací matice z oceli a nerezu podle DIN 6303
- K0138
Rýhované ovládací matice z plastu
- K1472
Rýhované ovládací matice z plastu
- K1472
Rýhované ovládací matice z plastu, antistatické
- K0141
Rýhované ovládací šrouby z plastu
- K1473
Rýhované ovládací šrouby z plastu
- K1473
Rýhované ovládací šrouby z plastu, antistatické
- K0139
Rýhované matice s rychloupínací funkcí
- K0144
Rýhované matice, ploché z oceli a nerezové oceli podle DIN 467
- K0143
Rýhované matice, vysoké z oceli a nerezové oceli podle DIN 466
- K0140
Rýhované šrouby, vysoké z oceli a nerezové oceli podle DIN 464
- K1163
Rýhované šrouby, nízké z oceli a nerezové oceli DIN 653
- K0142
Rýhované ovládací knoflíky
- K0247
Rýhované ovládací knoflíky
- K0247
Knoflíky s rýhováním, z biopolymeru
- K0247
Knoflíky s rýhováním antistatické
- K0110
Rýhované ovládací knoflíky
- K0110
Rýhované ovládací knoflíky z plastu detektovatelného jako kovy
- K0110
Rýhované ovládací knoflíky z vizuálně detektovatelného plastu
- K1099
Knoflíky s rýhováním, hliník
- K1223
Rýhované ovládací knoflíky
- K1138
Knoflíky s rýhováním pro šrouby s vnějším šestihranem
- K0680
Knoflíky s rýhováním pro šrouby s vnitřním šestihranem
- K0681
Křídlové matice pro šrouby s vnitřním šestihranem
- K1794
Křížové úchyty, plastové, s předsazeným ocelovým pouzdrem
- K1794
Křížové úchyty, plastové, antibakteriální, s předsazeným ocelovým pouzdrem
- K1794
Křížové úchyty, plastové, odolné vůči vysoké teplotě, s předsazeným ocelovým pouzdrem
- K1794
Křížové úchyty, z VIZUÁLNĚ detektovatelného plastu, s předsazeným ocelovým pouzdrem
- K1794
Křížové úchyty, z plastu detektovatelného jako kovy, s předsazeným ocelovým pouzdrem
- K0145
Křížové ovládací matice podle DIN 6335, z hliníku
- K0146
Křížové ovládací matice podle DIN 6335, nerez
- K0147
Křížové ovládací matice DIN 6335 z šedé litiny
- K0682
Křížové úchytky z šedé litiny potažené umělou hmotou podle DIN 6335
- K0613
Křížové ovládací šrouby soft
- K0148
Křížové ovládací matice a šrouby podle DIN 6335
- K1089
Křížové ovládací úchytky
- K1017
Křížové ovládací matice a šrouby podle DIN6335, ocelové části z nerezové oceli
- K0683
Křížové úchyty s rychloupínací funkcí z šedé litiny
- K0149
Hvězdicové ovládací matice podle DIN 6336, z hliníku
- K0150
Hvězdicové ovládací matice podle DIN 6336, nerez
- K0151
Hvězdicové ovládací matice DIN 6336 z šedé litiny
- K0152
Hvězdicové ovládací matice a šrouby podle DIN 6336
- K1016
Hvězdicové ovládací matice podle DIN 6336, ocelové části nerezové
- K1514
Hvězdicové rukojeti plastové s vyčnívajícím ocelovým pouzdrem
- K0153
Hvězdicové ovládací matice s předsazeným ocelovým pouzdrem
- K0153
Hvězdicové úchyty z plastu detektovatelného jako kovy, s vyčnívajícím ocelovým pouzdrem
- K0153
Hvězdicové úchyty, z vizuálně detektovatelného plastu, s vyčnívajícím ocelovým pouzdrem
- K1596
Hvězdicové úchyty z plastu se zesilovačem upínací síly
- K1291
Hvězdicové úchyty s prodlouženým nákružkem
- K0155
Hvězdicové ovládací matice a šrouby podle DIN 6336
- K1848
Hvězdicové úchyty DIN 6336
- K0155
Hvězdicové úchytky z biopolymeru podle DIN 6336
- K0154
Hvězdicové ovládací úchyty z biopolymeru podle DIN 6336 ocelové části z nerezové oceli
- K0155
Hvězdicové úchytky antistatické podle DIN 6336
- K0154
Hvězdicové ovládací matice a šrouby podle DIN 6336, ocelové části nerezové
- K0154
Hvězdicové úchytky antibakteriální podle DIN 6336 ocelové části z nerezové oceli
- K1090
Hvězdicové úchytky
- K0155
Hvězdicové ovládací úchytky s pojistným páskem podle DIN 6336
- K0154
Hvězdicové ovládací úchytky s pojistným páskem podle DIN 6336 ocelové části z nerezové oceli
- K0743
Pojistný pásek
- K0156
Hvězdicová úchytka s rychloupínací funkcí
- K1088
Hvězdicové úchytky s prodlouženým nábojem
- K1811
Hvězdicové úchyty z plastu, s bezpečnostní funkcí
- K0276
Pěticípé ovládací úchytky
- K1020
Hvězdicové úchytky trojcípé
- K0183
Trojcípé ovládací úchytky s vysokým nákružkem
- K1083
Hvězdicové úchytky trojcípé
- K0785
Trojcípá ovládací rukojeť ergonomická
- K0980
Trojcípá ovládací rukojeť 2K ergonomická
- K1019
Hvězdicové úchytky trojcípé s nastavením krouticího momentu
- K0278
Čtyřcípé ovládací prvky ploché
- K1093
Čtyřcípé hvězdicové úchytky
- K1297
Pěticípé ovládací prvky s vnitřním závitem
- K1298
Pěticípé ovládací prvky s vnějším závitem
- K0185
Pěticípé ovládací úchytky
- K0279
Pěticípé ovládací prvky
- K0786
Pěticípé hvězdicové rukojeti ergonomické
- K1378
Pěticípé hvězdicové rukojeti plastové, zamykatelné
- K0280
Upínací ovládací prvky vysoké
- K0779
Upínací prvky, ergonomické
- K0281
Diskové ovládací prvky
- K0255
Pěticípé hvězdicové rukojeti
- K0255
Pěticípé ovládací prvky antibakteriální ocelové části nerezové
- K0260
Rýhovaná ovládací kola
- K0261
Rýhovaná ovládací kola ocelové části z nerezové oceli
- K0250
Hřibovité knoflíky s vnitřním závitem
- K1286
Hřibovité knoflíky s vnitřním závitem
- K1287
Hřibovité ovládací knoflíky s vnějším závitem
- K1288
Hřibovité knoflíky s vnitřním závitem
- K1289
Hřibovité ovládací knoflíky s vnějším závitem
- K1308
Hřibovité ovládací knoflíky s vnitřním závitem s vysokým nákružkem pro těsnicí podložku a podložku Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals
- K1309
Hřibovité ovládací knoflíky s vnějším závitem s vysokým nákružkem pro těsnicí podložku a podložku Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals
- K0251
Hřibovité knoflíky s vnitřním závitem
- K0251
Hřibovité ovládací knoflíky s vnějším závitem
- K0251
Knoflíky s hřibovitou hlavou z biopolymeru s vnitřním závitem
- K0251
Knoflíky s hřibovitou hlavou z biopolymeru s vnějším závitem
- K0251
Knoflíky s hřibovou hlavou antibakteriální s vnitřním závitem ocelové části nerezové
- K0251
Knoflíky s hřibovou hlavou antibakteriální s vnějším závitem, ocelové části nerezové
- K0251
Knoflíky s hřibovitou hlavou antistatické s vnitřním závitem
- K0251
Knoflíky s hřibovitou hlavou antistatické s vnějším závitem
- K0273
Křídlové ovládací matice nerezové
- K1312
Křídlové matice pro těsnicí podložku a podložku Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals
- K1313
Křídlové šrouby pro těsnicí podložku a podložku Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals
- K1314
Křídlové matice, úzké v Hygienic DESIGN
- K0274
Křídlové ovládací matice a šrouby
- K0274
Křídlové matice antibakteriální ocelové části nerezové
- K0274
Křídlové matice a šrouby antistatické
- K0274
Křídlové ovládací matice s průběžným vnitřním závitem
- K0783
Křídlové ovládací matice a šrouby
- K0608
Křídlové matice jednostranné
- K0274
Křídlové matice a šrouby "Miniwing"
- K0274
Křídlové matice "Miniwing" biopolymer
- K0274
Křídlové matice "Miniwing" antibakteriální ocelové části nerezové
- K0274
Křídlové matice a šrouby "Miniwing" antistatické
- K0274
Křídlové matice "Miniwing" z plastu detektovatelného jako kovy
- K0274
Křídlové matice "Miniwing", z vizuálně detektovatelného plastu
- K0658
Křídlové matice "Miniwing" s průběžným vnitřním závitem
- K1126
Matice s rukojetí
- K1126
Šrouby s rukojetí
- K0180
Úchytky tvaru T
- K0181
Úchytky tvaru T
- K1871
T-úchyty z plastu
- K1203
Úchytky ve tvaru T z nerezové oceli
- K1515
Úchyty tvaru T s vnitřním závitem z nerezové oceli pro těsnicí podložku a podložku Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals
- K0157
Knoflíky ploché
- K0650
Kulové koncovky DIN 319, nerezová ocel nebo hliník
- K0158
Kulové koncovky z termoplastu (rozšíření normy DIN 319)
- K0159
Kulové koncovky hladké rozšíření normy DIN 319
- K0179
Tyčové rukojeti
- K0253
Kulové ovládací matice a šrouby
- K0253
Kulové úchytky z biopolymeru
- K0254
Kulové ovládací šrouby otočné
- K0248
Rýhované ovládací knoflíky
- K0249
Rýhované ovládací knoflíky s označením
- K0277
Rýhované ovládací knoflíky s nastavením krouticího momentu
- K0178
Páčka
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0277_AGRýhované ovládací knoflíky s nastavením krouticího momentu s... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Termoplast šedočerný. Čep z oceli 5.8.Provedení: Čep, modrý pasivovaný.Upozornění:Požadovaný krouticí moment se nastavuje pomocí nastavovacího šroubu. Po dosažení nastaveného krouticího momentu se rýhovaný ovládací knoflík volně protáčí.Odkaz na výkres:1) Nastavovací šrouby k nastavení krouticího momentu Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Druh závitu | Materiál komponenty | Barva víčko
| Velikost | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | L | Krouticí moment Nm | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0277.205X30 | vnější závit | ocel | tmavošedá RAL 7021 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 | | | 786,50 CZK | | K0277.2051X30 | vnější závit | ocel | oranžová RAL 2004 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 | | | 786,50 CZK | | K0277.2052X30 | vnější závit | ocel | signální zelená RAL6032 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 | | | 786,50 CZK | | K0277.2053X30 | vnější závit | ocel | modrá RAL5017 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 | | | 786,50 CZK | | K0277.2055X30 | vnější závit | ocel | světle šedá RAL 7035 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 | | | 786,50 CZK | | K0277.2056X30 | vnější závit | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 | | | 786,50 CZK | | K0277.2057X30 | vnější závit | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 | | | 786,50 CZK | | K0277.205X50 | vnější závit | ocel | tmavošedá RAL 7021 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 | | | 791,36 CZK | | K0277.2051X50 | vnější závit | ocel | oranžová RAL 2004 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 | | | 791,36 CZK | | K0277.2052X50 | vnější závit | ocel | signální zelená RAL6032 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 | | | 791,36 CZK | | K0277.2053X50 | vnější závit | ocel | modrá RAL5017 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 | | | 791,36 CZK | | K0277.2055X50 | vnější závit | ocel | světle šedá RAL 7035 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 | | | 791,36 CZK | | K0277.2056X50 | vnější závit | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 | | | 791,36 CZK | | K0277.2057X50 | vnější závit | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 | | | 791,36 CZK | | K0277.206X30 | vnější závit | ocel | tmavošedá RAL 7021 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 | | | 786,50 CZK | | K0277.2061X30 | vnější závit | ocel | oranžová RAL 2004 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 | | | 786,50 CZK | | K0277.2062X30 | vnější závit | ocel | signální zelená RAL6032 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 | | | 786,50 CZK | | K0277.2063X30 | vnější závit | ocel | modrá RAL5017 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 | | | 786,50 CZK | | K0277.2065X30 | vnější závit | ocel | světle šedá RAL 7035 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 | | | 786,50 CZK | | K0277.2066X30 | vnější závit | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 | | | 786,50 CZK | | K0277.2067X30 | vnější závit | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 | | | 786,50 CZK | | K0277.206X50 | vnější závit | ocel | tmavošedá RAL 7021 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 | | | 791,36 CZK | | K0277.2061X50 | vnější závit | ocel | oranžová RAL 2004 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 | | | 791,36 CZK | | K0277.2062X50 | vnější závit | ocel | signální zelená RAL6032 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 | | | 791,36 CZK | | K0277.2063X50 | vnější závit | ocel | modrá RAL5017 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 | | | 791,36 CZK | | K0277.2065X50 | vnější závit | ocel | světle šedá RAL 7035 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 | | | 791,36 CZK | | K0277.2066X50 | vnější závit | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 | | | 791,36 CZK | | K0277.2067X50 | vnější závit | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 | | | 791,36 CZK | | K0277.306X40 | vnější závit | ocel | tmavošedá RAL 7021 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 | | | 867,44 CZK | | K0277.3061X40 | vnější závit | ocel | oranžová RAL 2004 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 | | | 867,44 CZK | | K0277.3062X40 | vnější závit | ocel | signální zelená RAL6032 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 | | | 867,44 CZK | | K0277.3063X40 | vnější závit | ocel | modrá RAL5017 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 | | | 867,44 CZK | | K0277.3065X40 | vnější závit | ocel | světle šedá RAL 7035 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 | | | 867,44 CZK | | K0277.3066X40 | vnější závit | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 | | | 867,44 CZK | | K0277.3067X40 | vnější závit | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 | | | 867,44 CZK | | K0277.306X60 | vnější závit | ocel | tmavošedá RAL 7021 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 | | | 874,02 CZK | | K0277.3061X60 | vnější závit | ocel | oranžová RAL 2004 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 | | | 874,02 CZK | | K0277.3062X60 | vnější závit | ocel | signální zelená RAL6032 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 | | | 874,02 CZK | | K0277.3063X60 | vnější závit | ocel | modrá RAL5017 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 | | | 874,02 CZK | | K0277.3065X60 | vnější závit | ocel | světle šedá RAL 7035 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 | | | 874,02 CZK | | K0277.3066X60 | vnější závit | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 | | | 874,02 CZK | | K0277.3067X60 | vnější závit | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 | | | 874,02 CZK | | K0277.308X40 | vnější závit | ocel | tmavošedá RAL 7021 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 | | | 867,44 CZK | | K0277.3081X40 | vnější závit | ocel | oranžová RAL 2004 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 | | | 867,44 CZK | | K0277.3082X40 | vnější závit | ocel | signální zelená RAL6032 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 | | | 867,44 CZK | | K0277.3083X40 | vnější závit | ocel | modrá RAL5017 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 | | | 867,44 CZK | | K0277.3085X40 | vnější závit | ocel | světle šedá RAL 7035 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 | | | 867,44 CZK | | K0277.3086X40 | vnější závit | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 | | | 867,44 CZK | | K0277.3087X40 | vnější závit | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 | | | 867,44 CZK | | K0277.308X60 | vnější závit | ocel | tmavošedá RAL 7021 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 | | | 874,02 CZK | | K0277.3081X60 | vnější závit | ocel | oranžová RAL 2004 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 | | | 874,02 CZK | | K0277.3082X60 | vnější závit | ocel | signální zelená RAL6032 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 | | | 874,02 CZK | | K0277.3083X60 | vnější závit | ocel | modrá RAL5017 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 | | | 874,02 CZK | | K0277.3085X60 | vnější závit | ocel | světle šedá RAL 7035 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 | | | 874,02 CZK | | K0277.3086X60 | vnější závit | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 | | | 874,02 CZK | | K0277.3087X60 | vnější závit | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 | | | 874,02 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|