- K0260_D
Rýhovaná ovládací kola, provedení D, se závitovým pouzdrem, bez krytky
- K0260_K
Rýhovaná ovládací kola, provedení K, se závitovým pouzdrem, s krytkou
- K0260_E
Rýhovaná ovládací kola, provedení E, se zalícovaným pouzdrem, bez krytky
- K0260_H
Rýhovaná ovládací kola, provedení H, se zalícovaným pouzdrem, s krytkou
- K0260_L
Rýhovaná ovládací kola, provedení L, s vnějším závitem
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
K0260_DRýhovaná ovládací kola, provedení D, se závitovým pouzdrem, bez... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Termoplast šedočerný. Pouzdro z oceli 5.8.Provedení: Ocel, modře pasivovaná.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | D | D1 | D2 | H | H1 | T | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0260.1105 | D | M5 | 40 | 16,5 | 30 | 13 | 10 | | | 46,33 CZK | | K0260.1106 | D | M6 | 40 | 16,5 | 30 | 13 | 10 | | | 46,33 CZK | | K0260.1108 | D | M8 | 40 | 16,5 | 30 | 13 | 14 | | | 52,05 CZK | | K0260.1208 | D | M8 | 50 | 18 | 35 | 15 | 14 | | | 61,78 CZK | | K0260.1210 | D | M10 | 50 | 18 | 35 | 15 | 14 | | | 62,35 CZK | | K0260.1310 | D | M10 | 63 | 22 | 40 | 17 | 14 | | | 75,50 CZK | | K0260.1312 | D | M12 | 63 | 22 | 40 | 17 | 18 | | | 83,23 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|