K0185_IGPěticípé ovládací úchytky, vnitřní závit |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Duroplast PF 31, černý. Pouzdro z oceli, pozinkované.Provedení: Leštěno do vysokého lesku.Upozornění:U provedení K0185.3205 a K0185.3206 je pouzdro z mosazi.Na vyžádání:Jiná barevná provedení.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | D | D1 | D3 | H | H1 | T | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0185.3205 | K | M5 | 32 | 16 | 22,4 | 11,2 | 10 | | | 32,32 CZK | | K0185.3206 | K | M6 | 32 | 16 | 22,4 | 11,2 | 9 | | | 32,32 CZK | | K0185.4006 | K | M6 | 40 | 20 | 28 | 14 | 12 | | | 37,18 CZK | | K0185.4008 | K | M8 | 40 | 20 | 28 | 14 | 14 | | | 37,18 CZK | | K0185.4010 | K | M10 | 40 | 20 | 28 | 14 | 14 | | | 37,18 CZK | | K0185.5008 | K | M8 | 50 | 25 | 35 | 17,5 | 14 | | | 53,20 CZK | | K0185.5010 | K | M10 | 50 | 25 | 35 | 17,5 | 14 | | | 53,20 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|