Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Ploché knoflíky s vnějším závitem
K0157_AG

Ploché knoflíky s vnějším závitem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Brynýrováno.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0157_AG Ploché knoflíky s vnějším závitem 135 kB

Výkresy

Ploché knoflíky s vnějším závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníDD1D2D3HH1H2LCADPřís.CenaObjednat
K0157.06010LM616106185910 80,65 CZK
K0157.08014LM82514102991314 119,83 CZK
K0157.10016LM1032181237111716 177,89 CZK
K0157.12018LM1236201342122018 271,99 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33