Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Křížové úchytky podobné jako DIN 6335 z nerezové oceli, provedení L, s vnějším závitem
K0146_L

Křížové úchytky podobné jako DIN 6335 z nerezové oceli,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Nerezová ocel 1.4308.
Závitový kolík z nerezové oceli 1.4305.
Příčný kolík z nerezové oceli 1.4310.

Provedení: Křížová úchytka otryskávaná.
Závitový kolík a příčný kolík bez povrchové úpravy.
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0146_L Křížové úchytky podobné jako DIN 6335 z nerezové oceli, provedení L, s vnějším závitem 163 kB

Výkresy

Křížové úchytky podobné jako DIN 6335 z nerezové oceli, provedení L, s vnějším závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníPovrch
základního
tělesa
DD1D2HH3LCADPřís.CenaObjednat
K0146.6032063X15LpískovánoM63212211015 260,26 CZK
K0146.6032063X20LpískovánoM63212211020 261,69 CZK
K0146.6032063X25LpískovánoM63212211025 262,26 CZK
K0146.6032063X30LpískovánoM63212211030 264,26 CZK
K0146.6032063X40LpískovánoM63212211040 266,27 CZK
K0146.6032063X50LpískovánoM63212211050 267,98 CZK
K0146.6040083X20LpískovánoM84014261420 318,60 CZK
K0146.6040083X25LpískovánoM84014261425 322,04 CZK
K0146.6040083X30LpískovánoM84014261430 327,47 CZK
K0146.6040083X40LpískovánoM84014261440 332,33 CZK
K0146.6040083X50LpískovánoM84014261450 342,63 CZK
K0146.6050103X20LpískovánoM105018342020 377,52 CZK
K0146.6050103X25LpískovánoM105018342025 379,81 CZK
K0146.6050103X30LpískovánoM105018342030 381,81 CZK
K0146.6050103X40LpískovánoM105018342040 412,70 CZK
K0146.6050103X50LpískovánoM105018342050 426,71 CZK
K0146.6063123X20LpískovánoM126320422520 485,91 CZK
K0146.6063123X30LpískovánoM126320422530 488,20 CZK
K0146.6063123X40LpískovánoM126320422540 493,64 CZK
K0146.6063123X50LpískovánoM126320422550 515,94 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33