- K0146_B
Křížové úchytky podobné jako DIN 6335 z nerezové oceli, provedení B, průběžný otvor
- K0146_C
Křížové úchytky podobné jako DIN 6335 z nerezové oceli, provedení C, slepý otvor
- K0146_D
Křížové úchytky podobné jako DIN 6335 z nerezové oceli, provedení D, závit vyvrtaný
- K0146_E
Křížové úchytky podobné jako DIN 6335, nerezová ocel, provedení E, slepý otvor se závitem
- K0146_L
Křížové úchytky podobné jako DIN 6335 z nerezové oceli, provedení L, s vnějším závitem
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
K0146_DKřížové úchytky podobné jako DIN 6335 z nerezové oceli,... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Nerezová ocel 1.4308. Provedení: broušeno a leštěno nebo pískováno.Na vyžádání:Křížové ovládací matice nerezové s vnějším závitem.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | Povrch základního tělesa | D | D1 | D2 | D6 | H | H3 | T | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0146.4032062 | D | leštěný | M6 | 32 | 12 | 6,4 | 21 | 10 | 11 | | | 216,22 CZK | | K0146.4040082 | D | leštěný | M8 | 40 | 14 | 8,4 | 26 | 14 | 14 | | | 273,70 CZK | | K0146.4050102 | D | leštěný | M10 | 50 | 18 | 10,5 | 34 | 20 | 18 | | | 323,47 CZK | | K0146.4063122 | D | leštěný | M12 | 63 | 20 | 13 | 42 | 25 | 22 | | | 397,25 CZK | | K0146.4032063 | D | pískováno | M6 | 32 | 12 | 6,4 | 21 | 10 | 11 | | | 194,77 CZK | | K0146.4040083 | D | pískováno | M8 | 40 | 14 | 8,4 | 26 | 14 | 14 | | | 246,25 CZK | | K0146.4050103 | D | pískováno | M10 | 50 | 18 | 10,5 | 34 | 20 | 18 | | | 290,86 CZK | | K0146.4063123 | D | pískováno | M12 | 63 | 20 | 13 | 42 | 25 | 22 | | | 357,21 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|