K1089_IGKřížové úchytky s vnitřním závitem |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Termoplast vyztužený skelnými vlákny. Závitové pouzdro z mosazi.Provedení: Rukojeť černá.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | D | D1 | D2 | D6 | H | H3 | T | T1 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1089.23205 | K | M5 | 32 | 15 | 11 | 23 | 12 | 14 | 1,5 | | | 22,59 CZK | | K1089.23206 | K | M6 | 32 | 15 | 11 | 23 | 12 | 14 | 1,5 | | | 23,45 CZK | | K1089.24008 | K | M8 | 40 | 16 | 13 | 24,5 | 12,5 | 14 | 1,5 | | | 23,45 CZK | | K1089.25010 | K | M10 | 50 | 20 | 14 | 29 | 15 | 14 | 2 | | | 32,32 CZK | | K1089.26012 | K | M12 | 60 | 24 | 18 | 34 | 18,5 | 18 | 2 | | | 47,76 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|