Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Křížové úchytky z šedé litiny, potažené umělou hmotou podle DIN 6335 provedení C
K0682_C

Křížové úchytky z šedé litiny, potažené umělou hmotou podle DIN...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Šedá litina GJL 200.Provedení: Potaženo umělou hmotou.Upozornění:Oranžová RAL 2004,
černá RAL 9005 matná.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0682_C Křížové úchytky z šedé litiny, potažené umělou hmotou podle DIN 6335 provedení C 144 kB

Výkresy

Křížové úchytky z šedé litiny, potažené umělou hmotou podle DIN 6335 provedení C

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBarva
základního
tělesa
DD1D2HH3TT1CADPřís.CenaObjednat
K0682.108Coranžová8401426141518 98,38 CZK
K0682.110Coranžová10501834201821 131,56 CZK
K0682.112Coranžová12632042252225 148,15 CZK
K0682.116Coranžová16802552302832 233,38 CZK
K0682.208Cčerná8401426141518 98,38 CZK
K0682.210Cčerná10501834201821 131,56 CZK
K0682.212Cčerná12632042252225 148,15 CZK
K0682.216Cčerná16802552302832 233,38 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33