K1016_LHvězdicové úchyty podobné DIN 6336 ocelové části, nerezová ocel... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Duroplast PF 31, černý.
Pouzdro popř. závitový čep z nerezové oceli 1.4301.Provedení: Leštěno do vysokého lesku.Na vyžádání:Jiná barevná provedení.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | D | D1 | D8 | H | H3 | L | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1016.42505X15 | L | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 15 | | | 43,76 CZK | | K1016.42505X20 | L | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 20 | | | 45,19 CZK | | K1016.42505X25 | L | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 25 | | | 45,76 CZK | | K1016.43206X15 | L | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 15 | | | 43,76 CZK | | K1016.43206X20 | L | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 20 | | | 45,19 CZK | | K1016.43206X25 | L | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 25 | | | 45,76 CZK | | K1016.43206X30 | L | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 30 | | | 46,05 CZK | | K1016.43206X40 | L | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 40 | | | 53,77 CZK | | K1016.44008X20 | L | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 20 | | | 61,49 CZK | | K1016.44008X25 | L | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 25 | | | 62,06 CZK | | K1016.44008X30 | L | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 30 | | | 68,07 CZK | | K1016.44008X40 | L | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 40 | | | 87,52 CZK | | K1016.44008X50 | L | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 50 | | | 98,10 CZK | | K1016.45010X25 | L | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 25 | | | 76,65 CZK | | K1016.45010X30 | L | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 30 | | | 78,08 CZK | | K1016.45010X40 | L | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 40 | | | 79,51 CZK | | K1016.45010X50 | L | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 50 | | | 102,10 CZK | | K1016.46312X30 | L | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 30 | | | 100,10 CZK | | K1016.46312X40 | L | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 40 | | | 102,10 CZK | | K1016.46312X50 | L | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 50 | | | 105,82 CZK | | K1016.46312X60 | L | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 60 | | | 110,11 CZK | | K1016.48016X30 | L | M16 | 80 | 35 | 50 | 25 | 30 | | | 171,31 CZK | | K1016.48016X40 | L | M16 | 80 | 35 | 50 | 25 | 40 | | | 176,46 CZK | | K1016.48016X50 | L | M16 | 80 | 35 | 50 | 25 | 50 | | | 181,90 CZK | | K1016.48016X60 | L | M16 | 80 | 35 | 50 | 25 | 60 | | | 189,90 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|