Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Hvězdicové úchytky podobné jako DIN 6336, z nerezové oceli, provedení B, průběžný otvor
K0150_B

Hvězdicové úchytky podobné jako DIN 6336, z nerezové oceli,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Nerezová ocel 1.4308.

Provedení: broušeno a leštěno nebo pískováno.Na vyžádání:Ovládací hvězdice nerezové s vnějším závitem.Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0150_B Hvězdicové úchytky podobné jako DIN 6336, z nerezové oceli, provedení B, průběžný otvor 177 kB

Výkresy

Hvězdicové úchytky podobné jako DIN 6336, z nerezové oceli, provedení B, průběžný otvor

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníPovrch
základního
tělesa
DD1D2HH3CADPřís.CenaObjednat
K0150.232062Bleštěný632122110 169,60 CZK
K0150.240082Bleštěný840142613 222,22 CZK
K0150.250102Bleštěný1050183417 268,27 CZK
K0150.263122Bleštěný1263204221 351,78 CZK
K0150.232063Bpískováno632122110 153,01 CZK
K0150.240083Bpískováno840142613 200,49 CZK
K0150.250103Bpískováno1050183417 241,10 CZK
K0150.263123Bpískováno1263204221 316,89 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33