K1090_LHvězdicové úchyty, provedení L s vnějším závitem |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Termoplast vyztužený skelnými vlákny. Závitový čep: ocel.Provedení: Rukojeť černá. Závitový čep pozinkovaný.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | D | D1 | D2 | D6 | H | H3 | T1 | L | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1090.43006X16 | L | M6 | 30 | 15 | 9 | 22 | 11 | 1,5 | 16 | | | 28,03 CZK | | K1090.43006X20 | L | M6 | 30 | 15 | 9 | 22 | 11 | 1,5 | 20 | | | 30,03 CZK | | K1090.43006X30 | L | M6 | 30 | 15 | 9 | 22 | 11 | 1,5 | 30 | | | 30,03 CZK | | K1090.43008X16 | L | M8 | 30 | 15 | 9 | 22 | 11 | 1,5 | 16 | | | 28,60 CZK | | K1090.43008X20 | L | M8 | 30 | 15 | 9 | 22 | 11 | 1,5 | 20 | | | 30,03 CZK | | K1090.43008X30 | L | M8 | 30 | 15 | 9 | 22 | 11 | 1,5 | 30 | | | 32,03 CZK | | K1090.43008X40 | L | M8 | 30 | 15 | 9 | 22 | 11 | 1,5 | 40 | | | 32,89 CZK | | K1090.44006X16 | L | M6 | 40 | 17 | 12 | 24,5 | 12,5 | 1 | 16 | | | 36,32 CZK | | K1090.44006X20 | L | M6 | 40 | 17 | 12 | 24,5 | 12,5 | 1 | 20 | | | 37,18 CZK | | K1090.44006X30 | L | M6 | 40 | 17 | 12 | 24,5 | 12,5 | 1 | 30 | | | 37,47 CZK | | K1090.44006X40 | L | M6 | 40 | 17 | 12 | 24,5 | 12,5 | 1 | 40 | | | 38,04 CZK | | K1090.44008X20 | L | M8 | 40 | 17 | 12 | 24,5 | 12,5 | 1 | 20 | | | 37,47 CZK | | K1090.44008X30 | L | M8 | 40 | 17 | 12 | 24,5 | 12,5 | 1 | 30 | | | 38,90 CZK | | K1090.44008X40 | L | M8 | 40 | 17 | 12 | 24,5 | 12,5 | 1 | 40 | | | 40,33 CZK | | K1090.44008X50 | L | M8 | 40 | 17 | 12 | 24,5 | 12,5 | 1 | 50 | | | 40,90 CZK | | K1090.45008X20 | L | M8 | 50 | 20 | 14,5 | 29 | 15 | 1,5 | 20 | | | 45,76 CZK | | K1090.45008X30 | L | M8 | 50 | 20 | 14,5 | 29 | 15 | 1,5 | 30 | | | 47,19 CZK | | K1090.45008X40 | L | M8 | 50 | 20 | 14,5 | 29 | 15 | 1,5 | 40 | | | 47,48 CZK | | K1090.45010X20 | L | M10 | 50 | 20 | 14,5 | 29 | 15 | 1,5 | 20 | | | 49,48 CZK | | K1090.45010X30 | L | M10 | 50 | 20 | 14,5 | 29 | 15 | 1,5 | 30 | | | 50,34 CZK | | K1090.45010X40 | L | M10 | 50 | 20 | 14,5 | 29 | 15 | 1,5 | 40 | | | 52,05 CZK | | K1090.45010X50 | L | M10 | 50 | 20 | 14,5 | 29 | 15 | 1,5 | 50 | | | 54,34 CZK | | K1090.46010X20 | L | M10 | 60 | 24 | 18 | 34 | 18 | 1,5 | 20 | | | 63,78 CZK | | K1090.46010X30 | L | M10 | 60 | 24 | 18 | 34 | 18 | 1,5 | 30 | | | 65,78 CZK | | K1090.46010X40 | L | M10 | 60 | 24 | 18 | 34 | 18 | 1,5 | 40 | | | 66,64 CZK | | K1090.46010X50 | L | M10 | 60 | 24 | 18 | 34 | 18 | 1,5 | 50 | | | 69,21 CZK | | K1090.46012X20 | L | M12 | 60 | 24 | 18 | 34 | 18 | 1,5 | 20 | | | 64,64 CZK | | K1090.46012X30 | L | M12 | 60 | 24 | 18 | 34 | 18 | 1,5 | 30 | | | 66,64 CZK | | K1090.46012X40 | L | M12 | 60 | 24 | 18 | 34 | 18 | 1,5 | 40 | | | 67,21 CZK | | K1090.46012X50 | L | M12 | 60 | 24 | 18 | 34 | 18 | 1,5 | 50 | | | 70,64 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|