- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0384Kuličkové tlačné šrouby bez hlavy nerezové s plnou kuličkou |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Šroub a kulička z nerezové oceli.. Kulička z nerezové oceli, POM nebo keramika Si3N4. Provedení: Nerezová ocel bez povrchové úpravy.Upozornění:Kuličkové tlačné šrouby bez hlavy s plnou kuličkou je možné použít tehdy, je-li požadována čistá, leštěné tlačná plocha. Delší provedení byla koncipována speciálně pro použití jako "zalepovací kolíky". Ty umožní ekonomickou výrobu malých, příp. středních sérií mechanických spojovacích prvků s vnějšími závity. Nitrid křemíku (Si3N4) se vyznačuje zejména kombinací vynikajících vlastností materiálu. Mezi ně patří např. vysoká houževnatost a pevnost, vynikající odolnost proti opotřebení a dobrá chemická odolnost. Odkaz na výkres:Provedení A: kulička z nerezové oceli Provedení D: kulička z POM Provedení E: kulička keramická Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | D | L | Kulička ø | SW | Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení) | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0384.10410 | A | M4 | 10 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 72,36 CZK | | K0384.10412 | A | M4 | 12 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 74,36 CZK | | K0384.10416 | A | M4 | 16 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 74,36 CZK | | K0384.1046 | A | M4 | 6 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 72,36 CZK | | K0384.1048 | A | M4 | 8 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 72,36 CZK | | K0384.10510 | A | M5 | 10 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 66,92 CZK | | K0384.10512 | A | M5 | 12 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 66,92 CZK | | K0384.10516 | A | M5 | 16 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 68,07 CZK | | K0384.10520 | A | M5 | 20 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 68,07 CZK | | K0384.10525 | A | M5 | 25 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 70,36 CZK | | K0384.1058 | A | M5 | 8 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 66,92 CZK | | K0384.10610 | A | M6 | 10,8 | 4 | 3 | 9 | | | 72,36 CZK | | K0384.10612 | A | M6 | 12,8 | 4 | 3 | 9 | | | 72,36 CZK | | K0384.10616 | A | M6 | 16,8 | 4 | 3 | 9 | | | 72,36 CZK | | K0384.10620 | A | M6 | 20,8 | 4 | 3 | 9 | | | 72,36 CZK | | K0384.10625 | A | M6 | 25,8 | 4 | 3 | 9 | | | 74,36 CZK | | K0384.10650 | A | M6 | 50,8 | 4 | 3 | 9 | | | 114,11 CZK | | K0384.10660 | A | M6 | 60,8 | 4 | 3 | 9 | | | 119,26 CZK | | K0384.10680 | A | M6 | 80,8 | 4 | 3 | 9 | | | 129,27 CZK | | K0384.10810 | A | M8 | 11,2 | 5,5 | 4 | 10 | | | 80,37 CZK | | K0384.10812 | A | M8 | 13,2 | 5,5 | 4 | 10 | | | 81,80 CZK | | K0384.10816 | A | M8 | 17,2 | 5,5 | 4 | 15 | | | 81,80 CZK | | K0384.10820 | A | M8 | 21,2 | 5,5 | 4 | 15 | | | 83,23 CZK | | K0384.10825 | A | M8 | 26,2 | 5,5 | 4 | 15 | | | 83,23 CZK | | K0384.10830 | A | M8 | 31,2 | 5,5 | 4 | 15 | | | 84,08 CZK | | K0384.10850 | A | M8 | 51,2 | 5,5 | 4 | 15 | | | 151,29 CZK | | K0384.10860 | A | M8 | 61,2 | 5,5 | 4 | 15 | | | 167,31 CZK | | K0384.10880 | A | M8 | 81,2 | 5,5 | 4 | 15 | | | 184,18 CZK | | K0384.11012 | A | M10 | 13,7 | 7 | 5 | 20 | | | 92,38 CZK | | K0384.11016 | A | M10 | 17,7 | 7 | 5 | 20 | | | 94,38 CZK | | K0384.11020 | A | M10 | 21,7 | 7 | 5 | 20 | | | 95,52 CZK | | K0384.11025 | A | M10 | 26,7 | 7 | 5 | 20 | | | 98,10 CZK | | K0384.11035 | A | M10 | 36,7 | 7 | 5 | 20 | | | 100,96 CZK | | K0384.11216 | A | M12 | 18 | 8,5 | 6 | 30 | | | 113,54 CZK | | K0384.11220 | A | M12 | 22 | 8,5 | 6 | 30 | | | 116,12 CZK | | K0384.11225 | A | M12 | 27 | 8,5 | 6 | 30 | | | 119,26 CZK | | K0384.11230 | A | M12 | 32 | 8,5 | 6 | 30 | | | 122,12 CZK | | K0384.11232 | A | M12 | 34 | 8,5 | 6 | 30 | | | 126,98 CZK | | K0384.11240 | A | M12 | 42 | 8,5 | 6 | 30 | | | 130,42 CZK | | K0384.11620 | A | M16 | 23,3 | 12 | 8 | 60 | | | 202,77 CZK | | K0384.11625 | A | M16 | 28,3 | 12 | 8 | 60 | | | 212,50 CZK | | K0384.11635 | A | M16 | 38,3 | 12 | 8 | 60 | | | 223,94 CZK | | K0384.11650 | A | M16 | 53,3 | 12 | 8 | 60 | | | 248,53 CZK | | K0384.30410 | D | M4 | 10 | 2,5 | 2 | 0,3 | | | 77,22 CZK | | K0384.30412 | D | M4 | 12 | 2,5 | 2 | 0,3 | | | 77,22 CZK | | K0384.30416 | D | M4 | 16 | 2,5 | 2 | 0,3 | | | 78,65 CZK | | K0384.3046 | D | M4 | 6 | 2,5 | 2 | 0,3 | | | 77,22 CZK | | K0384.3048 | D | M4 | 8 | 2,5 | 2 | 0,3 | | | 77,22 CZK | | K0384.30510 | D | M5 | 10 | 3 | 2,5 | 0,5 | | | 70,36 CZK | | K0384.30512 | D | M5 | 12 | 3 | 2,5 | 0,5 | | | 70,36 CZK | | K0384.30516 | D | M5 | 16 | 3 | 2,5 | 0,5 | | | 71,79 CZK | | K0384.30520 | D | M5 | 20 | 3 | 2,5 | 0,5 | | | 71,79 CZK | | K0384.30525 | D | M5 | 25 | 3 | 2,5 | 0,5 | | | 71,79 CZK | | K0384.3058 | D | M5 | 8 | 3 | 2,5 | 0,5 | | | 70,36 CZK | | K0384.30610 | D | M6 | 10,8 | 4 | 3 | 0,9 | | | 76,93 CZK | | K0384.30612 | D | M6 | 12,8 | 4 | 3 | 0,9 | | | 77,22 CZK | | K0384.30616 | D | M6 | 16,8 | 4 | 3 | 0,9 | | | 77,22 CZK | | K0384.30620 | D | M6 | 20,8 | 4 | 3 | 0,9 | | | 77,22 CZK | | K0384.30625 | D | M6 | 25,8 | 4 | 3 | 0,9 | | | 78,65 CZK | | K0384.30810 | D | M8 | 11,2 | 5,5 | 4 | 1,5 | | | 84,66 CZK | | K0384.30812 | D | M8 | 13,2 | 5,5 | 4 | 1,5 | | | 85,80 CZK | | K0384.30816 | D | M8 | 17,2 | 5,5 | 4 | 1,5 | | | 85,80 CZK | | K0384.30820 | D | M8 | 21,2 | 5,5 | 4 | 1,5 | | | 86,94 CZK | | K0384.30825 | D | M8 | 26,2 | 5,5 | 4 | 1,5 | | | 86,94 CZK | | K0384.30830 | D | M8 | 31,2 | 5,5 | 4 | 1,5 | | | 88,37 CZK | | K0384.80512 | E | M5 | 12 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 79,22 CZK | | K0384.80520 | E | M5 | 20 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 82,08 CZK | | K0384.8058 | E | M5 | 8 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 79,22 CZK | | K0384.80610 | E | M6 | 10,8 | 4 | 3 | 9 | | | 87,52 CZK | | K0384.80616 | E | M6 | 16,8 | 4 | 3 | 9 | | | 88,66 CZK | | K0384.80620 | E | M6 | 20,8 | 4 | 3 | 9 | | | 88,66 CZK | | K0384.80625 | E | M6 | 25,8 | 4 | 3 | 9 | | | 92,38 CZK | | K0384.80810 | E | M8 | 11,2 | 5,5 | 4 | 10 | | | 109,25 CZK | | K0384.80812 | E | M8 | 13,2 | 5,5 | 4 | 10 | | | 112,97 CZK | | K0384.80820 | E | M8 | 21,2 | 5,5 | 4 | 15 | | | 116,69 CZK | | K0384.80825 | E | M8 | 26,2 | 5,5 | 4 | 15 | | | 116,69 CZK | | K0384.80830 | E | M8 | 31,2 | 5,5 | 4 | 15 | | | 119,55 CZK | | K0384.81012 | E | M10 | 13,7 | 7 | 5 | 20 | | | 130,13 CZK | | K0384.81016 | E | M10 | 17,7 | 7 | 5 | 20 | | | 137,85 CZK | | K0384.81020 | E | M10 | 21,7 | 7 | 5 | 20 | | | 145,86 CZK | | K0384.81025 | E | M10 | 26,7 | 7 | 5 | 20 | | | 150,72 CZK | | K0384.81035 | E | M10 | 36,7 | 7 | 5 | 20 | | | 156,73 CZK | | K0384.81216 | E | M12 | 18 | 8,5 | 6 | 30 | | | 213,64 CZK | | K0384.81220 | E | M12 | 22 | 8,5 | 6 | 30 | | | 221,94 CZK | | K0384.81230 | E | M12 | 32 | 8,5 | 6 | 30 | | | 233,66 CZK | | K0384.81240 | E | M12 | 42 | 8,5 | 6 | 30 | | | 250,82 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|