- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0299Ustavovací nožky |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Korpus ze zušlechtěné oceli.Provedení: Korpus kalen a brynýrován. Opěrné plochy vytvrzeny.Upozornění:Ustavovací nožky se využívají k uchycení neopracovaných i opracovaných obrobků. A navíc mohou sloužit jako zarážky a tlačné prvky při výrobě nástrojů a přípravků.Odkaz na výkres:Provedení A: rovná tvrzená plocha Provedení B: rovná broušená a tvrzená plocha Provedení C: kulová plocha tvrzená Provedení D: rýhovaná plocha kalená StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Objednací číslo | Provedení | B | D | G | H | SW | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0299.106010 | A | 11 | 10 | M6 | 10 | 10 | | | 99,24 CZK | | K0299.106020 | A | 11 | 10 | M6 | 20 | 10 | | | 85,80 CZK | | K0299.108010 | A | 13 | 13 | M8 | 10 | 13 | | | 122,69 CZK | | K0299.108015 | A | 13 | 13 | M8 | 15 | 13 | | | 112,11 CZK | | K0299.108030 | A | 13 | 13 | M8 | 30 | 13 | | | 140,43 CZK | | K0299.110010 | A | 16 | 17 | M10 | 10 | 17 | | | 130,70 CZK | | K0299.110020 | A | 16 | 17 | M10 | 20 | 17 | | | 100,96 CZK | | K0299.110040 | A | 16 | 17 | M10 | 40 | 17 | | | 95,52 CZK | | K0299.112010 | A | 20 | 19 | M12 | 10 | 19 | | | 167,02 CZK | | K0299.112025 | A | 20 | 19 | M12 | 25 | 19 | | | 180,47 CZK | | K0299.112050 | A | 20 | 19 | M12 | 50 | 19 | | | 145,00 CZK | | K0299.116015 | A | 24 | 27 | M16 | 15 | 27 | | | 183,61 CZK | | K0299.116030 | A | 24 | 27 | M16 | 30 | 27 | | | 429,00 CZK | | K0299.116060 | A | 24 | 27 | M16 | 60 | 27 | | | 409,27 CZK | | K0299.120040 | A | 29 | 32 | M20 | 40 | 32 | | | 558,56 CZK | | K0299.120080 | A | 29 | 32 | M20 | 80 | 32 | | | 708,42 CZK | |
|
Ustavovací nožky, provedení B rovinná plocha broušená a kalená |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | B | D | G | H | SW | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0299.206010 | B | 11 | 10 | M6 | 10 | 10 | | | 241,96 CZK | | K0299.206020 | B | 11 | 10 | M6 | 20 | 10 | | | 270,27 CZK | | K0299.208010 | B | 13 | 13 | M8 | 10 | 13 | | | 297,44 CZK | | K0299.208015 | B | 13 | 13 | M8 | 15 | 13 | | | 286,29 CZK | | K0299.208030 | B | 13 | 13 | M8 | 30 | 13 | | | 270,84 CZK | | K0299.210010 | B | 16 | 17 | M10 | 10 | 17 | | | 297,44 CZK | | K0299.210020 | B | 16 | 17 | M10 | 20 | 17 | | | 310,60 CZK | | K0299.210040 | B | 16 | 17 | M10 | 40 | 17 | | | 328,33 CZK | | K0299.212010 | B | 20 | 19 | M12 | 10 | 19 | | | 385,24 CZK | | K0299.212025 | B | 20 | 19 | M12 | 25 | 19 | | | 372,66 CZK | | K0299.212050 | B | 20 | 19 | M12 | 50 | 19 | | | 394,97 CZK | | K0299.216015 | B | 24 | 27 | M16 | 15 | 27 | | | 664,95 CZK | | K0299.216030 | B | 24 | 27 | M16 | 30 | 27 | | | 702,42 CZK | | K0299.216060 | B | 24 | 27 | M16 | 60 | 27 | | | 747,89 CZK | | K0299.220040 | B | 29 | 32 | M20 | 40 | 32 | | | 898,61 CZK | | K0299.220080 | B | 29 | 32 | M20 | 80 | 32 | | | 1 001,29 CZK | |
|
Objednací číslo | Provedení | B | D | G | H | R | SW | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0299.306010 | C | 11 | 10 | M6 | 10 | 15 | 10 | | | 162,73 CZK | | K0299.306020 | C | 11 | 10 | M6 | 20 | 15 | 10 | | | 183,61 CZK | | K0299.308010 | C | 13 | 13 | M8 | 10 | 20 | 13 | | | 203,35 CZK | | K0299.308015 | C | 13 | 13 | M8 | 15 | 20 | 13 | | | 288,86 CZK | | K0299.308030 | C | 13 | 13 | M8 | 30 | 20 | 13 | | | 242,24 CZK | | K0299.310010 | C | 16 | 17 | M10 | 10 | 30 | 17 | | | 245,39 CZK | | K0299.310020 | C | 16 | 17 | M10 | 20 | 30 | 17 | | | 307,74 CZK | | K0299.310040 | C | 16 | 17 | M10 | 40 | 30 | 17 | | | 318,32 CZK | | K0299.312010 | C | 20 | 19 | M12 | 10 | 40 | 19 | | | 258,83 CZK | | K0299.312025 | C | 20 | 19 | M12 | 25 | 35 | 19 | | | 397,54 CZK | | K0299.312050 | C | 20 | 19 | M12 | 50 | 35 | 19 | | | 426,43 CZK | | K0299.316015 | C | 24 | 27 | M16 | 15 | 50 | 27 | | | 863,72 CZK | | K0299.316030 | C | 24 | 27 | M16 | 30 | 50 | 27 | | | 688,40 CZK | | K0299.316060 | C | 24 | 27 | M16 | 60 | 50 | 27 | | | 926,93 CZK | | K0299.320040 | C | 29 | 32 | M20 | 40 | 60 | 32 | | | 1 579,29 CZK | | K0299.320080 | C | 29 | 32 | M20 | 80 | 60 | 32 | | | 1 224,65 CZK | |
|
Ustavovací nožky, provedení D, vroubkovaná plocha, kalená |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | B | D | G | H | SW | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0299.406010 | D | 11 | 10 | M6 | 10 | 10 | | | 315,74 CZK | | K0299.406020 | D | 11 | 10 | M6 | 20 | 10 | | | 333,19 CZK | | K0299.408015 | D | 13 | 13 | M8 | 15 | 13 | | | 330,62 CZK | | K0299.408030 | D | 13 | 13 | M8 | 30 | 13 | | | 339,48 CZK | | K0299.410020 | D | 16 | 17 | M10 | 20 | 17 | | | 394,97 CZK | | K0299.410040 | D | 16 | 17 | M10 | 40 | 17 | | | 406,98 CZK | | K0299.412025 | D | 20 | 19 | M12 | 25 | 19 | | | 435,86 CZK | | K0299.412050 | D | 20 | 19 | M12 | 50 | 19 | | | 451,02 CZK | | K0299.416030 | D | 24 | 27 | M16 | 30 | 27 | | | 754,75 CZK | | K0299.416060 | D | 24 | 27 | M16 | 60 | 27 | | | 903,76 CZK | | K0299.420040 | D | 29 | 32 | M20 | 40 | 32 | | | 922,92 CZK | | K0299.420080 | D | 29 | 32 | M20 | 80 | 32 | | | 1 166,31 CZK | |
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|