Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Brynýrováno.Upozornění:Nastavitelná podpěra, na kterou lze namontovat různé nástavce.Odkaz na výkres:
1) Šroubová podpěra
2) Podpěra
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0308 Podpěry 173 kB

Výkresy

Podpěry

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ABCDEFGCADPřís.CenaObjednat
K0308.0803006302013514,4M8M6 x 6 298,94 CZK
K0308.0804006403013514,4M8M6 x 6 337,70 CZK
K0308.1003808382417618,9M10M8 x 8 309,31 CZK
K0308.1004808483417618,9M10M8 x 8 387,39 CZK
K0308.1205110513322724,5M12M10 x 10 597,32 CZK
K0308.1206610664822724,5M12M10 x 10 632,00 CZK
K0308.16062126240271030,1M16M12 x 12 702,98 CZK
K0308.16077127755271030,1M16M12 x 12 741,20 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33