Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Opěrné čepys kulovou koncovkou, provedení A
K0350

Opěrné čepy s kulovou koncovkou, provedení A

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Nástrojová ocel nebo nerezová ocel 1.4305.

Provedení: Ocel tvrzená a broušená.
Nerezová ocel broušená a kolsterizovaná.
Upozornění:Opěrné čepy s kulovou koncovkou jsou optimálně uzpůsobeny k nasouvání. Sklon sevření nazývaný také zásuvkový efekt, který vzniká při šikmém nasouvání upínané části, je minimalizován díky kulové čepové koncovce (viz také schéma spojování 1).Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0350 Opěrné čepys kulovou koncovkou, provedení A 258 kB

Výkresy

Opěrné čepys kulovou koncovkou, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál

ABCDEFGHJCADPřís.CenaObjednat
K0350.05nástrojová ocel555652M2,54,5R 1 302,30 CZK
K0350.06nástrojová ocel666862M35R 1 340,05 CZK
K0350.08nástrojová ocel8881082M36R 2 384,67 CZK
K0350.10nástrojová ocel10101013102,5M36R 2,5 399,83 CZK
K0350.12nástrojová ocel12121215123M48R 3 412,13 CZK
K0350.14nástrojová ocel14141417143,5M48R 3,5 452,74 CZK
K0350.16nástrojová ocel16161620164M510R 4 455,31 CZK
K0350.20nástrojová ocel20202025205M510R 5 554,55 CZK
K0350.25nástrojová ocel25252525256M510R 6 604,89 CZK
K0350.30nástrojová ocel30303030308M612R 8 817,96 CZK
K0350.40nástrojová ocel404040404010M612R 10 1 683,97 CZK
K0350.50nástrojová ocel505050505012M612R 12 2 374,09 CZK
K0350.505nerezová ocel555652M2,54,5R 1 429,57 CZK
K0350.506nerezová ocel666862M35R 1 483,05 CZK
K0350.508nerezová ocel8881082M36R 2 551,98 CZK
K0350.510nerezová ocel10101013102,5M36R 2,5 574,86 CZK
K0350.512nerezová ocel12121215123M48R 3 602,60 CZK
K0350.514nerezová ocel14141417143,5M48R 3,5 658,94 CZK
K0350.516nerezová ocel16161620164M510R 4 664,38 CZK
K0350.520nerezová ocel20202025205M510R 5 1 005,00 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33