- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0306Opěrné čepy s nastavitelnou délkou s kontramaticí |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Zušlechtěná ocel 1.1181.Provedení: Povrchově tvrzeno a brynýrováno. StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | D | D1 | H | H1 | H2 | H3 min.
| H3 max. | H4 | E | SW | R | F cca N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0306.05 | M5 | 5 | 50 | 32 | 40 | 20,5 | 42,5 | 5 | 11,5 | 10 | 7 | 1000 | | | 176,18 CZK | | K0306.06 | M6 | 6 | 50 | 32 | 40 | 21 | 41 | 5 | 11,5 | 10 | 8 | 1430 | | | 192,76 CZK | | K0306.08 | M8 | 8 | 50 | 32 | 40 | 22 | 38 | 5 | 15 | 13 | 11 | 2620 | | | 202,49 CZK | | K0306.10 | M10 | 10 | 52 | 32 | 40 | 25 | 37 | 5 | 19,6 | 17 | 14 | 4180 | | | 258,26 CZK | | K0306.101 | M10 | 10 | 70 | 32 | 56 | 42 | 55 | 6 | 19,6 | 17 | 14 | 4180 | | | 280,28 CZK | | K0306.12 | M12 | 12 | 70 | 40 | 56 | 36 | 52 | 6 | 21,9 | 19 | 16 | 6100 | | | 315,17 CZK | | K0306.121 | M12 | 12 | 95 | 50 | 80 | 51 | 77 | 6 | 21,9 | 19 | 16 | 6100 | | | 379,52 CZK | | K0306.14 | M14 | 14 | 100 | 63 | 80 | 44 | 79 | 8 | 25,4 | 22 | 20 | 8320 | | | 417,85 CZK | | K0306.16 | M16 | 16 | 100 | 63 | 80 | 45 | 76 | 8 | 27,7 | 24 | 25 | 11520 | | | 446,45 CZK | | K0306.161 | M16 | 16 | 120 | 63 | 100 | 65 | 96 | 8 | 27,7 | 24 | 25 | 11520 | | | 472,76 CZK | | K0306.20 | M20 | 20 | 110 | 70 | 88 | 50 | 90 | 10 | 34,6 | 30 | 28 | 18000 | | | 654,94 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|