- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- K1362
Očkový / otevřený klíč s ochrannými nástavci
- K1361
Nástrčné hlavy klíče a plastové vložky
- K0787
Klíč s ozubem DIN 1810A rozšířený
- K2058
Čepové klíče stavitelné, zalomené
- K1629
Skladovací box, z plastu, pro profilovou drážku typu I, profilovou drážku typu B a závěsný profil
- K1629
Skladovací box z plastu antistatický pro závěsný profil
- K1630
Adaptér z plastu pro profilovou drážku, otočný
- K1630
Adaptér z plastu, antistatický pro profilovou drážku, otočný
- K1631
Skladovací misky z plastu, pro profilovou drážku typu I, pro profilovou drážku typu B a závěsný profil
- K1631
Skladovací misky, z plastu, antistatické pro profilovou drážku typu I, profilovou drážku typu B a závěsný profil
- K1632
Držák pohárků z plastu, pro hliníkové profily, uzavřený nebo otevřený
- K1632
Držák pohárku, z plastu, antistatický pro hliníkové profily, uzavřený
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1630Adaptér z plastu pro profilovou drážku, otočný |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Adaptér PA, vyztužený skelnými vlákny. Fixace zinkový tlakový odlitek. Upevňovací materiál, ocel.Provedení: Ocel, pozinkovaná.Upozornění:Adaptéry lze využívat k připevňování skladovacích boxů na profilovou drážku (drážka 8 nebo drážka 10). Adaptér lze otočit v obou směrech u 45°.Rozsah dodávky1x těleso adaptéru nahoře. 1x těleso adaptéru dole. 1x příruba adaptéru. 1x šestihranná matice M4. 1x zápustný šroub M4x35. 4x fixace drážky drážka 8/10. 1x šroub s válcovou hlavou M8x16.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | B | B1 | B2 | H | L | L1 | L2 | BN=Šířka drážky | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1630.510 | 88 | 51 | 14,2 | 40 | 46,1 | 36 | 10,1 | 8/10 | | | 196,48 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|