Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Magnety se závitovým čepem (ploché uchycení) z NdFeB, s ochranným pryžovým pláštěm
K0564

Magnety se závitovým čepem (ploché uchycení) z NdFeB, s...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro z oceli.
Magnetické jádro NdFeB (neodym).
Ochranný pryžový plášť ze syntetické pryže.
Provedení: Pouzdro pozinkované.
Ochranný pryžový plášť, černý.
Upozornění:Ploché upínací magnety se závitovým čepem, stíněný systém. S pryžovým ochranným pláštěm k ochraně citlivých povrchů. Zásluhou pryžového ochranného pláště se zvýší koeficient tření, takže lze docílit vysokých bočních statických třecích sil.Teplotní rozsah:max. 60 °C.Odkaz na výkres:
1) přídržná plocha
2) magnet
3) pryžový plášť
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0564 Magnety se závitovým čepem (ploché uchycení) z NdFeB, s ochranným pryžovým pláštěm 120 kB
 Technické údaje přidržovacích magnetů (magnetů upínačů) 145 kB

Výkresy

Magnety se závitovým čepem (ploché uchycení) z NdFeB, s ochranným pryžovým pláštěm

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD2HH1LPřídržná
síla
N
CADPřís.CenaObjednat
K0564.0512M4715,58,513 102,67 CZK
K0564.0618M4612637 164,45 CZK
K0564.0122M4612,56,550 171,89 CZK
K0564.0731M66171189 230,23 CZK
K0564.0243M66211585 249,39 CZK
K0564.0366M88,22314,8180 438,72 CZK
K0564.0488M88,223,515,3420 926,07 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33