- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1301Měřicí pásky, ocelové samolepicí |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel.Provedení: Bíle lakováno.Upozornění:Měřicí pásky s dělením po mm na horní a spodní hraně v černé barvě a průběžné očíslování centimetrů. Desítkové číslice jsou v červené barvě (do délky 1 m a u nulového bodu uprostřed jen v černé barvě). Měřicí pásky mají samolepicí zadní stranu, která je opatřena ochrannou fólií. Tato fólie se musí před přilepením stáhnout.Použití:Měřítka se používají všude tam, kde je zapotřebí přesné měření. Používají se na strojích, pracovních stolech a dílenských stolech. Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení 1 | Provedení | Počátek souřadnic | Dělení | Určení měřítka | B | H | L | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1301.00021010X0300 | horizontální | A | vlevo | 1 mm | oboustranná | 10 | 0,5 | 300 | | | 64,06 CZK | | K1301.00021010X0500 | horizontální | A | vlevo | 1 mm | oboustranná | 10 | 0,5 | 500 | | | 90,38 CZK | | K1301.00021010X1000 | horizontální | A | vlevo | 1 mm | oboustranná | 10 | 0,5 | 1000 | | | 165,88 CZK | | K1301.00021010X2000 | horizontální | A | vlevo | 1 mm | oboustranná | 10 | 0,5 | 2000 | | | 301,16 CZK | | K1301.00021010X3000 | horizontální | A | vlevo | 1 mm | oboustranná | 10 | 0,5 | 3000 | | | 449,59 CZK | | K1301.00021010X5000 | horizontální | A | vlevo | 1 mm | oboustranná | 10 | 0,5 | 5000 | | | 671,81 CZK | | K1301.00021010X6000 | horizontální | A | vlevo | 1 mm | oboustranná | 10 | 0,5 | 6000 | | | 809,09 CZK | | K1301.00021013X0300 | horizontální | A | vlevo | 1 mm | oboustranná | 13 | 0,5 | 300 | | | 64,06 CZK | | K1301.00021013X0500 | horizontální | A | vlevo | 1 mm | oboustranná | 13 | 0,5 | 500 | | | 90,38 CZK | | K1301.00021013X1000 | horizontální | A | vlevo | 1 mm | oboustranná | 13 | 0,5 | 1000 | | | 165,88 CZK | | K1301.00021013X2000 | horizontální | A | vlevo | 1 mm | oboustranná | 13 | 0,5 | 2000 | | | 301,16 CZK | | K1301.00021013X3000 | horizontální | A | vlevo | 1 mm | oboustranná | 13 | 0,5 | 3000 | | | 449,59 CZK | | K1301.00021013X5000 | horizontální | A | vlevo | 1 mm | oboustranná | 13 | 0,5 | 5000 | | | 671,81 CZK | | K1301.00021013X6000 | horizontální | A | vlevo | 1 mm | oboustranná | 13 | 0,5 | 6000 | | | 809,09 CZK | | K1301.00221010X0300 | horizontální | B | vpravo | 1 mm | oboustranná | 10 | 0,5 | 300 | | | 71,21 CZK | | K1301.00221010X0500 | horizontální | B | vpravo | 1 mm | oboustranná | 10 | 0,5 | 500 | | | 105,53 CZK | | K1301.00221010X1000 | horizontální | B | vpravo | 1 mm | oboustranná | 10 | 0,5 | 1000 | | | 185,90 CZK | | K1301.00221010X2000 | horizontální | B | vpravo | 1 mm | oboustranná | 10 | 0,5 | 2000 | | | 342,34 CZK | | K1301.00221010X3000 | horizontální | B | vpravo | 1 mm | oboustranná | 10 | 0,5 | 3000 | | | 508,22 CZK | | K1301.00221010X5000 | horizontální | B | vpravo | 1 mm | oboustranná | 10 | 0,5 | 5000 | | | 756,47 CZK | | K1301.00221010X6000 | horizontální | B | vpravo | 1 mm | oboustranná | 10 | 0,5 | 6000 | | | 906,91 CZK | | K1301.00221013X0300 | horizontální | B | vpravo | 1 mm | oboustranná | 13 | 0,5 | 300 | | | 71,21 CZK | | K1301.00221013X0500 | horizontální | B | vpravo | 1 mm | oboustranná | 13 | 0,5 | 500 | | | 105,53 CZK | | K1301.00221013X1000 | horizontální | B | vpravo | 1 mm | oboustranná | 13 | 0,5 | 1000 | | | 185,90 CZK | | K1301.00221013X2000 | horizontální | B | vpravo | 1 mm | oboustranná | 13 | 0,5 | 2000 | | | 342,34 CZK | | K1301.00221013X3000 | horizontální | B | vpravo | 1 mm | oboustranná | 13 | 0,5 | 3000 | | | 508,22 CZK | | K1301.00221013X5000 | horizontální | B | vpravo | 1 mm | oboustranná | 13 | 0,5 | 5000 | | | 756,47 CZK | | K1301.00221013X6000 | horizontální | B | vpravo | 1 mm | oboustranná | 13 | 0,5 | 6000 | | | 906,91 CZK | | K1301.00121013X0800 | horizontální | C | uprostřed | 1 mm | oboustranná | 13 | 0,5 | 800 | | | 185,90 CZK | | K1301.00121013X2000 | horizontální | C | uprostřed | 1 mm | oboustranná | 13 | 0,5 | 2000 | | | 340,34 CZK | | K1301.00121013X2500 | horizontální | C | uprostřed | 1 mm | oboustranná | 13 | 0,5 | 2500 | | | 422,99 CZK | | K1301.00121013X8000 | horizontální | C | uprostřed | 1 mm | oboustranná | 13 | 0,5 | 8000 | | | 1 362,50 CZK | | K1301.01021013X1000 | svislé | D | nahoře | 1 mm | oboustranná | 13 | 0,5 | 1000 | | | 185,90 CZK | | K1301.01021013X2000 | svislé | D | nahoře | 1 mm | oboustranná | 13 | 0,5 | 2000 | | | 342,34 CZK | | K1301.01021013X3000 | svislé | D | nahoře | 1 mm | oboustranná | 13 | 0,5 | 3000 | | | 508,22 CZK | | K1301.01021013X5000 | svislé | D | nahoře | 1 mm | oboustranná | 13 | 0,5 | 5000 | | | 756,47 CZK | | K1301.01221013X1000 | svislé | E | dole | 1 mm | oboustranná | 13 | 0,5 | 1000 | | | 185,90 CZK | | K1301.01221013X2000 | svislé | E | dole | 1 mm | oboustranná | 13 | 0,5 | 2000 | | | 342,34 CZK | | K1301.01221013X3000 | svislé | E | dole | 1 mm | oboustranná | 13 | 0,5 | 3000 | | | 508,22 CZK | | K1301.01221013X5000 | svislé | E | dole | 1 mm | oboustranná | 13 | 0,5 | 5000 | | | 756,47 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|