Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Kroužky se stupnicí na poptávku

Kroužky se stupnicí na poptávku

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisProvedení: Matně chromátováno, jednotlivé dílky i číslice černé.Upozornění:Výše uvedené provedení se osvědčilo v praxi tím, že "vylučuje chyby vzniklé při čtení hodnot na stupnici". Kontrast matně pochromovaného povrchu vůči černým ryskám a číslicím je už na pohled patrný.
Samozřejmě je možné na poptávku provést také jiná povrchová provedení, popř. užít jiné materiály.

Další zboží tohoto druhu

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33