Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Diskovitá ruční kola bez úchytu, pouzdro z nerezové oceli provedení D, předvrtaná
K0165_D

Diskovitá ruční kola bez úchytu, pouzdro z nerezové oceli...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Duroplast PF 31, černý.
Náboj z nerezové oceli 1.4305, bez povrchové úpravy.

Provedení: Leštěno do vysokého lesku.Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0165_D Diskovitá ruční kola bez úchytu, pouzdro z nerezové oceli provedení D, předvrtaná 177 kB

Výkresy

Diskovitá ruční kola bez úchytu, pouzdro z nerezové oceli provedení D, předvrtaná

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení 1ProvedeníD1D2D3D4D8HH2L1L2L3CADPřís.CenaObjednat
K0165.2100X06předvrtánoD100622202912829,51939  563,71 CZK
K0165.2125X08předvrtánoD1258262134158342446  637,78 CZK
K0165.2140X08předvrtánoD140830253916838,52752  726,44 CZK
K0165.2160X10předvrtánoD1601033304320841,330,157  947,52 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33