- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- K0709
Zásuvné rychlospojky s vyrovnáním radiálních úchylek
- K0710
Zásuvné rychlospojky s vyrovnáním radiálních úchylek a našroubovanou přírubou
- K0711
Zásuvné rychlospojky s vyrovnáním úhlových a radiálních úchylek
- K1934
Vidlicové klouby pro kloubové hlavice
- K1935
Vidlicové klouby pro kloubové hlavice nerezová ocel
- K0731
Vidlicové klouby s pružinovými sklápěcími čepy DIN 71752
- K1139
Pružinové sklápěcí čepy pro vidlicové hlavice DIN 71752
- K1454
Čepy se zápichem pro hřídelovou pojistku vhodné pro vidlicové hlavice
- K1455
Čepy se zápichem pro pojistný kroužek vhodné pro vidlicové hlavice
- K1456
Čepy s otvorem pro závlačku vhodné pro vidlicové hlavice
- K0732
Vidlicové klouby z nerezové oceli DIN 71752
- K0733
Vidlicové klouby DIN 71752
- K1459
Vidlicové hlavice z oceli nebo nerezové oceli s vnějším závitem
- K1460
Protikusy s vidlicovou hlavou ocelové
- K0734
Úhlové klouby DIN 71802
- K0734
Úhlové klouby z nerezové oceli, podobné DIN 71802, tvar CS, s těsnicí krytkou
- K0712
Kulové pánve pro úhlové klouby DIN 71805
- K0713
Kulové čepy pro úhlové klouby DIN 71803
- K0127
Kloubová oka
- K0714
Pojistné třmeny pro kulové pánve DIN 71805
- K1136
Závlačky DIN EN ISO 1234
- K1137
Pružinový konektor podle DIN 11024
- K2014
Sklopný konektor DIN 11023
- K0715
Axiální klouby podle DIN 71802
- K1936
Axiální klouby pro tahové síly nastavitelné
- K0716
Kloubové hlavice s kuličkovým uložením vnější závit, DIN ISO 12240-4
- K0717
Kloubové hlavice s kuličkovým uložením, vnitřní závit, DIN ISO 12240-4
- K0718
Kloubové hlavice s kluzným uložením vnější závit, DIN ISO 12240-4
- K2079
Kloubové hlavice s kluzným uložením, vnější závit, z oceli DIN ISO 12240-1 bezúdržbové
- K2085
Kloubové hlavice s kluzným uložením, vnější závit, z oceli DIN ISO 12240-1 možnost domazání
- K0719
Kloubové hlavice s kluzným uložením vnitřní závit, DIN ISO 12240-4
- K2080
Kloubové hlavice s kluzným uložením, vnitřní závit, z oceli, DIN ISO 12240-1 bezúdržbové
- K2086
Kloubové hlavice s kluzným uložením, vnitřní závit, z oceli DIN ISO 12240-1 možnost domazání
- K0720
Kloubové hlavice s kluzným uložením vnější závit, nerezová ocel, DIN ISO 12240-4
- K2081
Kloubové hlavice s kluzným uložením, vnější závit, z nerezové oceli DIN ISO 12240-1 bezúdržbové
- K0721
Kloubové hlavice s kluzným uložením vnitřní závit, nerezová ocel, DIN ISO 12240-4
- K2082
Kloubové hlavice s kluzným uložením, vnitřní závit, DIN ISO 12240-1 bezúdržbové
- K0722
Kloubové hlavice s kluzným uložením vnější závit, tenké provedení, DIN ISO 12240-4
- K2083
Kloubové hlavice s kluzným uložením, vnější závit, úzké provedení, DIN ISO 12240-1 bezúdržbové
- K0723
Kloubové hlavice s kluzným uložením vnitřní závit, tenké provedení, DIN ISO 12240-4
- K2084
Kloubové hlavice s kluzným uložením, vnitřní závit, úzké provedení, DIN ISO 12240-1 bezúdržbové
- K1324
Kloubové ložisko rozměrová řada K / E DIN ISO 12240-1
- K1465
igubal® Kloubové hlavice s kluzným uložením vnější závit, podobné DIN ISO 12240-4
- K1466
igubal® Kloubové hlavice s kluzným uložením vnitřní závit, podobné DIN ISO 12240-4
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0734_CSÚhlové klouby DIN 71802, tvar CS |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel nebo nerezová ocel 1.4305.Provedení: Pozinkováno a pasiváno. Nerezové provedení bez povrchové úpravy.Upozornění:Levotočivý závit se vztahuje na rozměr D2.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | Provedení 2 | Materiál základní těleso | D1 | D2 | D3 | D4 | A | L2 | L3 | E | SW | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0734.080351 | CS | pravý závit | ocel | 8 | M3,5 | 8 | M4 | 18 | 10,2 | 9 | 8 | 7 | | | 71,79 CZK | | K0734.08051 | CS | pravý závit | ocel | 8 | M5 | 8 | M5 | 22 | 10,2 | 9 | 10,2 | 7 | | | 43,19 CZK | | K0734.10061 | CS | pravý závit | ocel | 10 | M6 | 10 | M6 | 25 | 12,5 | 11 | 11,5 | 8 | | | 48,33 CZK | | K0734.13081 | CS | pravý závit | ocel | 13 | M8 | 13 | M8 | 30 | 16,5 | 13 | 14 | 11 | | | 63,78 CZK | | K0734.16101 | CS | pravý závit | ocel | 16 | M10 | 16 | M10 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | | | 93,81 CZK | | K0734.16121 | CS | pravý závit | ocel | 16 | M12 | 16 | M12 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | | | 108,39 CZK | | K0734.19141 | CS | pravý závit | ocel | 19 | M14x1,5 | 22 | M14x1,5 | 45 | 28 | 20 | 21,5 | 16 | | | 208,21 CZK | | K0734.19161 | CS | pravý závit | ocel | 19 | M16 | 22 | M16 | 45 | 28 | 20 | 21,5 | 16 | | | 274,56 CZK | | K0734.080511 | CS | levý závit | ocel | 8 | M5 | 8 | M5 | 22 | 10,2 | 9 | 10,2 | 7 | | | 50,34 CZK | | K0734.100611 | CS | levý závit | ocel | 10 | M6 | 10 | M6 | 25 | 12,5 | 11 | 11,5 | 8 | | | 56,34 CZK | | K0734.130811 | CS | levý závit | ocel | 13 | M8 | 13 | M8 | 30 | 16,5 | 13 | 14 | 11 | | | 73,50 CZK | | K0734.161011 | CS | levý závit | ocel | 16 | M10 | 16 | M10 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | | | 117,83 CZK | | K0734.161211 | CS | levý závit | ocel | 16 | M12 | 16 | M12 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | | | 127,56 CZK | | K0734.191411 | CS | levý závit | ocel | 19 | M14x1,5 | 22 | M14x1,5 | 45 | 28 | 20 | 21,5 | 16 | | | 252,25 CZK | | K0734.191611 | CS | levý závit | ocel | 19 | M16 | 22 | M16 | 45 | 28 | 20 | 21,5 | 16 | | | 300,87 CZK | | K0734.08052 | CS | pravý závit | nerezová ocel | 8 | M5 | 8 | M5 | 22 | 10,2 | 9 | 10,2 | 7 | | | 301,73 CZK | | K0734.10062 | CS | pravý závit | nerezová ocel | 10 | M6 | 10 | M6 | 25 | 12,5 | 11 | 11,5 | 8 | | | 338,34 CZK | | K0734.13082 | CS | pravý závit | nerezová ocel | 13 | M8 | 13 | M8 | 30 | 16,5 | 13 | 14 | 11 | | | 357,50 CZK | | K0734.16102 | CS | pravý závit | nerezová ocel | 16 | M10 | 16 | M10 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | | | 641,21 CZK | | K0734.16122 | CS | pravý závit | nerezová ocel | 16 | M12 | 16 | M12 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | | | 679,82 CZK | | K0734.080521 | CS | levý závit | nerezová ocel | 8 | M5 | 8 | M5 | 22 | 10,2 | 9 | 10,2 | 7 | | | 310,88 CZK | | K0734.100621 | CS | levý závit | nerezová ocel | 10 | M6 | 10 | M6 | 25 | 12,5 | 11 | 11,5 | 8 | | | 355,21 CZK | | K0734.130821 | CS | levý závit | nerezová ocel | 13 | M8 | 13 | M8 | 30 | 16,5 | 13 | 14 | 11 | | | 375,80 CZK | | K0734.161021 | CS | levý závit | nerezová ocel | 16 | M10 | 16 | M10 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | | | 673,24 CZK | | K0734.161221 | CS | levý závit | nerezová ocel | 16 | M12 | 16 | M12 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | | | 713,86 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|