Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Šestihranné matice s přírubou EN 1661
K1797

Šestihranné matice s přírubou EN 1661

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel, nerezová ocel A2 nebo nerezová ocel A4.Provedení: Ocel třídy pevnosti 8, galvanicky zinkovaná.
Nerezová ocel A2, bez povrchové úpravy.
Nerezová ocel A4, bez povrchové úpravy.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1797 Šestihranné matice s přírubou EN 1661 186 kB

Výkresy

Šestihranné matice s přírubou EN 1661

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloMateriál
základní
těleso
Ocelový
klíč
D

D1CHSWCADPřís.CenaObjednat
K1797.204ocel-M4100,94,657 4,29 CZK
K1797.205ocel-M511,8158 4,29 CZK
K1797.206ocel-M614,21,1610 8,58 CZK
K1797.208ocel-M817,91,2813 10,30 CZK
K1797.210ocel-M1021,81,51015 17,45 CZK
K1797.212ocel-M12261,81218 26,60 CZK
K1797.216ocel-M1634,52,41624 46,90 CZK
K1797.220ocel-M2042,832030 65,21 CZK
K1797.104nerezová ocelA2M4100,94,657 4,29 CZK
K1797.105nerezová ocelA2M511,8158 4,86 CZK
K1797.106nerezová ocelA2M614,21,1610 6,29 CZK
K1797.108nerezová ocelA2M817,91,2813 10,01 CZK
K1797.110nerezová ocelA2M1021,81,51015 15,16 CZK
K1797.112nerezová ocelA2M12261,81218 25,45 CZK
K1797.605nerezová ocelA4M511,8158 6,29 CZK
K1797.606nerezová ocelA4M614,21,1610 8,01 CZK
K1797.608nerezová ocelA4M817,91,2813 13,16 CZK
K1797.610nerezová ocelA4M1021,81,51015 19,73 CZK
K1797.612nerezová ocelA4M12261,81218 33,18 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2022 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33