Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Hřibovité knoflíky s vnitřním závitem
K0251

Hřibovité knoflíky s vnitřním závitem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Termoplast šedočerný.
Pouzdro z oceli 5.8 nebo nerez 1.4305.

Provedení: Ocel, modře pasivovaná nebo nerezová ocel, bez povrchové úpravy.Zvláštnost:
 RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0251 Hřibovité knoflíky s vnitřním závitem 191 kB

Výkresy

Hřibovité knoflíky s vnitřním závitem

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloMateriál
komponenty
Barva
víčko
DD1D2D3HH1TCADPřís.CenaObjednat
K0251.004nerezová oceltmavošedá RAL 7021M4211219211010 43,47 CZK
K0251.0041nerezová oceloranžová RAL 2004M4211219211010 43,47 CZK
K0251.0046nerezová ocelbezpečnostní červená RAL 3020M4211219211010 43,47 CZK
K0251.0042nerezová ocelsignální zelená RAL6032M4211219211010 43,47 CZK
K0251.0047nerezová ocelřepkově žlutá RAL 1021M4211219211010 43,47 CZK
K0251.0043nerezová ocelmodrá RAL5017M4211219211010 43,47 CZK
K0251.0045nerezová ocelsvětle šedá RAL 7035M4211219211010 43,47 CZK
K0251.0051nerezová oceloranžová RAL 2004M5211219211010 43,47 CZK
K0251.0052nerezová ocelsignální zelená RAL6032M5211219211010 43,47 CZK
K0251.005nerezová oceltmavošedá RAL 7021M5211219211010 43,47 CZK
K0251.0053nerezová ocelmodrá RAL5017M5211219211010 43,47 CZK
K0251.0057nerezová ocelřepkově žlutá RAL 1021M5211219211010 43,47 CZK
K0251.0055nerezová ocelsvětle šedá RAL 7035M5211219211010 43,47 CZK
K0251.0056nerezová ocelbezpečnostní červená RAL 3020M5211219211010 43,47 CZK
K0251.0067nerezová ocelřepkově žlutá RAL 1021M6251423251210 61,78 CZK
K0251.0065nerezová ocelsvětle šedá RAL 7035M6251423251210 61,78 CZK
K0251.0063nerezová ocelmodrá RAL5017M6251423251210 61,78 CZK
K0251.0062nerezová ocelsignální zelená RAL6032M6251423251210 61,78 CZK
K0251.0061nerezová oceloranžová RAL 2004M6251423251210 61,78 CZK
K0251.006nerezová oceltmavošedá RAL 7021M6251423251210 61,78 CZK
K0251.0066nerezová ocelbezpečnostní červená RAL 3020M6251423251210 61,78 CZK
K0251.0086nerezová ocelbezpečnostní červená RAL 3020M8331831331514 88,66 CZK
K0251.0085nerezová ocelsvětle šedá RAL 7035M8331831331514 88,66 CZK
K0251.0083nerezová ocelmodrá RAL5017M8331831331514 88,66 CZK
K0251.0082nerezová ocelsignální zelená RAL6032M8331831331514 88,66 CZK
K0251.0081nerezová oceloranžová RAL 2004M8331831331514 88,66 CZK
K0251.008nerezová oceltmavošedá RAL 7021M8331831331514 88,66 CZK
K0251.0087nerezová ocelřepkově žlutá RAL 1021M8331831331514 88,66 CZK
K0251.041oceloranžová RAL 2004M4211219211010 29,46 CZK
K0251.042ocelsignální zelená RAL6032M4211219211010 29,46 CZK
K0251.04oceltmavošedá RAL 7021M4211219211010 29,46 CZK
K0251.043ocelmodrá RAL5017M4211219211010 29,46 CZK
K0251.047ocelřepkově žlutá RAL 1021M4211219211010 29,46 CZK
K0251.045ocelsvětle šedá RAL 7035M4211219211010 29,46 CZK
K0251.046ocelbezpečnostní červená RAL 3020M4211219211010 29,46 CZK
K0251.056ocelbezpečnostní červená RAL 3020M5211219211010 29,46 CZK
K0251.055ocelsvětle šedá RAL 7035M5211219211010 29,46 CZK
K0251.057ocelřepkově žlutá RAL 1021M5211219211010 29,46 CZK
K0251.053ocelmodrá RAL5017M5211219211010 29,46 CZK
K0251.05oceltmavošedá RAL 7021M5211219211010 29,46 CZK
K0251.052ocelsignální zelená RAL6032M5211219211010 29,46 CZK
K0251.051oceloranžová RAL 2004M5211219211010 29,46 CZK
K0251.061oceloranžová RAL 2004M6251423251210 41,47 CZK
K0251.067ocelřepkově žlutá RAL 1021M6251423251210 41,47 CZK
K0251.06oceltmavošedá RAL 7021M6251423251210 41,47 CZK
K0251.066ocelbezpečnostní červená RAL 3020M6251423251210 41,47 CZK
K0251.062ocelsignální zelená RAL6032M6251423251210 41,47 CZK
K0251.065ocelsvětle šedá RAL 7035M6251423251210 41,47 CZK
K0251.063ocelmodrá RAL5017M6251423251210 41,47 CZK
K0251.081oceloranžová RAL 2004M8331831331514 59,49 CZK
K0251.082ocelsignální zelená RAL6032M8331831331514 59,49 CZK
K0251.083ocelmodrá RAL5017M8331831331514 59,49 CZK
K0251.085ocelsvětle šedá RAL 7035M8331831331514 59,49 CZK
K0251.086ocelbezpečnostní červená RAL 3020M8331831331514 59,49 CZK
K0251.08oceltmavošedá RAL 7021M8331831331514 59,49 CZK
K0251.087ocelřepkově žlutá RAL 1021M8331831331514 59,49 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33