|
|
K1772Otočné a pevné pojezdové rolny z ocelového plechu těžké... |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Těleso ze silného ocelového plechu, kola z kvalitního PA 6.Provedení: Těleso lisované. Těleso otočné rolny s těžkou vidlicí a základní deskou, s velmi stabilním našroubovaným středovým čepem a pojištěno. Otočný věnec je dodatečně zesílen speciálně tvarovanými a kalenými ložiskovými pánvemi.Upozornění:Díky kaleným ložiskovým pánvím jsou rolny zvlášť odolné vůči nárazům a rázům. Kola mají vysokou odolnost vůči otěru. Osa kola je našroubovaná.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
|
Objednací číslo | Název | Provedení 1 | Uložení kola | A | B | B1 | B2 | B3 | D | D1 | H | L | L1 | R | Nosnost kg | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1772.07532 | Otočná rolna | bez zajišťovacího systému | kluzné ložisko | 45 | 32 | 60 | - | 85 | 75 | 9 | 118 | 100 | 80 | 82,5 | 300 | | | 1 790,93 CZK | | K1772.075323 | Otočná rolna | bez zajišťovacího systému | kuličková ložiska | 45 | 32 | 60 | - | 85 | 75 | 9 | 118 | 100 | 80 | 82,5 | 300 | | | 2 870,58 CZK | | K1772.10037 | Otočná rolna | bez zajišťovacího systému | kluzné ložisko | 45 | 37 | 60 | - | 85 | 100 | 9 | 140 | 100 | 80 | 95 | 500 | | | 2 185,90 CZK | | K1772.100373 | Otočná rolna | bez zajišťovacího systému | kuličková ložiska | 45 | 37 | 60 | - | 85 | 100 | 9 | 140 | 100 | 80 | 95 | 500 | | | 3 172,88 CZK | | K1772.12540 | Otočná rolna | bez zajišťovacího systému | kluzné ložisko | 45 | 40 | 60 | - | 85 | 125 | 9 | 165 | 100 | 80 | 107,5 | 700 | | | 2 615,76 CZK | | K1772.125403 | Otočná rolna | bez zajišťovacího systému | kuličková ložiska | 45 | 40 | 60 | - | 85 | 125 | 9 | 165 | 100 | 80 | 107,5 | 700 | | | 3 712,57 CZK | | K1772.15050 | Otočná rolna | bez zajišťovacího systému | kluzné ložisko | 65 | 50 | 80 | 75 | 110 | 150 | 11 | 197 | 140 | 105 | 140 | 800 | | | 3 220,65 CZK | | K1772.150503 | Otočná rolna | bez zajišťovacího systému | kuličková ložiska | 65 | 50 | 80 | 75 | 110 | 150 | 11 | 197 | 140 | 105 | 140 | 800 | | | 4 085,51 CZK | |
|
Objednací číslo | Název | Provedení 1 | Uložení kola | A | B | B1 | B2 | B3 | D | D1 | H | L | L1 | R | Nosnost kg | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1772.075322 | Otočná rolna | se zajišťovacím systémem stop-top | kluzné ložisko | 45 | 32 | 60 | - | 85 | 75 | 9 | 118 | 100 | 80 | 82,5 | 300 | | | 2 891,75 CZK | | K1772.075325 | Otočná rolna | se zajišťovacím systémem stop-top | kuličková ložiska | 45 | 32 | 60 | - | 85 | 75 | 9 | 118 | 100 | 80 | 82,5 | 300 | | | 3 777,49 CZK | | K1772.100372 | Otočná rolna | se zajišťovacím systémem stop-top | kluzné ložisko | 45 | 37 | 60 | - | 85 | 100 | 9 | 140 | 100 | 80 | 95 | 500 | | | 3 128,27 CZK | | K1772.100375 | Otočná rolna | se zajišťovacím systémem stop-top | kuličková ložiska | 45 | 37 | 60 | - | 85 | 100 | 9 | 140 | 100 | 80 | 95 | 500 | | | 4 129,27 CZK | | K1772.125402 | Otočná rolna | se zajišťovacím systémem stop-top | kluzné ložisko | 45 | 40 | 60 | - | 85 | 125 | 9 | 165 | 100 | 80 | 107,5 | 700 | | | 3 546,11 CZK | | K1772.125405 | Otočná rolna | se zajišťovacím systémem stop-top | kuličková ložiska | 45 | 40 | 60 | - | 85 | 125 | 9 | 165 | 100 | 80 | 107,5 | 700 | | | 4 651,79 CZK | | K1772.150502 | Otočná rolna | se zajišťovacím systémem stop-top | kluzné ložisko | 65 | 50 | 80 | 75 | 110 | 150 | 11 | 197 | 140 | 105 | 140 | 800 | | | 4 177,03 CZK | | K1772.150505 | Otočná rolna | se zajišťovacím systémem stop-top | kuličková ložiska | 65 | 50 | 80 | 75 | 110 | 150 | 11 | 197 | 140 | 105 | 140 | 800 | | | 5 002,14 CZK | |
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|