Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Otočné a pevné pojezdové rolny z ocelového plechu středně těžké provedení
K1767

Otočné a pevné pojezdové rolny z ocelového plechu středně těžké...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Těleso z ocelového plechu, disky kola z tlakového hliníkového odlitku, s běhounem Extrathane.Provedení: Těleso lisované. Těleso otočné rolny s 2násobným kuličkovým uložením v otočném věnci s ochranou kuliček. Kola s přesnými kuličkovými ložisky.Upozornění:Kola jsou odolná vůči korozi a mají malý valivý odpor. Osa kola je našroubovaná.
Od průměru 125 mm mají kola paprsky.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1767 Otočné a pevné pojezdové rolny z ocelového plechu středně těžké provedení 432 kB

Výkresy (celkový přehled)

Otočné a pevné pojezdové rolny z ocelového plechu středně těžké provedení
Otočné a pevné pojezdové rolny z ocelového plechu středně těžké provedení

Pevné rolny

více informací

Výkresy

Pevné rolny

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloNázevProvedení 1Uložení
kola
BB1B2B3DD1HLL1Nosnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
K1767.100401Pevná rolnabez zajišťovacího systémukuličková ložiska4060-85100913010080250 1 765,76 CZK
K1767.125401Pevná rolnabez zajišťovacího systémukuličková ložiska4060-85125915510080250 1 989,99 CZK
K1767.160501Pevná rolnabez zajišťovacího systémukuličková ložiska50807511016011202140105550 3 047,04 CZK
K1767.200501Pevná rolnabez zajišťovacího systémukuličková ložiska50807511020011245140105800 3 632,49 CZK

Otočné rolny

více informací

Výkresy

Otočné rolny
Otočné rolny

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloNázevProvedení 1Uložení
kola
ABB1B2B3DD1HLL1RNosnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
K1767.10040Otočná rolnabez zajišťovacího systémukuličková ložiska454060-8510091301008095250 1 968,54 CZK
K1767.12540Otočná rolnabez zajišťovacího systémukuličková ložiska484060-85125915510080110,5250 2 236,52 CZK
K1767.16050Otočná rolnabez zajišťovacího systémukuličková ložiska6350807511016011202140105143550 3 789,79 CZK
K1767.20050Otočná rolnabez zajišťovacího systémukuličková ložiska7050807511020011245140105170800 4 328,61 CZK

Otočné rolny se "stop top"

více informací

Výkresy

Otočné rolny se "stop top"
Otočné rolny se "stop top"

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloNázevProvedení 1Uložení
kola
ABB1B2B3DD1HLL1RNosnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
K1767.100402Otočná rolnase zajišťovacím systémem stop-topkuličková ložiska454060-8510091301008095250 2 596,88 CZK
K1767.125402Otočná rolnase zajišťovacím systémem stop-topkuličková ložiska484060-85125915510080110,5250 2 864,29 CZK
K1767.160502Otočná rolnase zajišťovacím systémem stop-topkuličková ložiska6350807511016011202140105143550 4 667,81 CZK
K1767.200502Otočná rolnase zajišťovacím systémem stop-topkuličková ložiska7050807511020011245140105170800 5 220,07 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33