Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

Rozšíření sortimentu série KIPPflexX

zpět
  • Rozšíření sortimentu série KIPPflexX

Nový 5osý upínač KIPPflexX 90 mm

Společnost HEINRICH KIPP WERK doplňuje sérii KIPPflexX o kompaktní upínač o šířce 90 mm, který je koncipován pro 5osé frézovací stroje s menšími strojními stoly. S novým výrobkem lze nyní obrobky o rozměrech kolem 100 mm obrábět volně přístupné na vnějším obrysu.

  • KIPPflexX 90 mm lze použít stejně jako větší KIPPflexX 125 mm jako středicí upínač ve funkci stahování nebo jako svěrák při upínání polotovarů (2IN1).

  • .
  • Výška podpěry KIPPflexX 90 mm je 155 mm.

  • .
  • Uživatelé mohou díky menší konstrukční velikosti ušetřit místo. Pokud je třeba upevnit větší obrobky, lze použít dva upínače vedle sebe.

  • Upínač je vhodný pro montáž na stoly strojů s T-drážkami nebo závitovými otvory. Lze jej rovněž namontovat přímo na libovolné rastrové prvky, jakož i přímo na upínací systémy s nulovým bodem.


KIPPflexX je univerzálním řešením pro jakýkoli 5osý frézovací stroj. Speciální charakteristikou je rychlé přestavení pro snadnou obsluhu pomocí páky. Ploché vedení zaručuje více stability a tuhost upínacího systému, čímž se dosahuje výjimečně vysoké upínací síly 52 kN. K dispozici je velký výběr různých upínacích čelistí v provedení hladkém, s kolíky, jako kombinované stupňovité čelisti nebo také s přídavkem na obrábění.

                       

                  

K novým 5osým upínačům KIPPflexX 90 mm

                       

                  

Chcete více informací o našich 5osých upínačích?
Pak se obraťte na náš kontakt:

Marc Geiser

Telefon: 07454 / 793 - 7670

marc.geiser@kipp.com

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33