Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

Nový servisní certifikát TÜV pro společnost KIPP

zpět
  • Nový servisní certifikát TÜV pro společnost KIPP
Nejvyšší hodnocení od zákazníků

Nový certifikát TÜV Service pro společnost KIPP

V reprezentativní anketě, kterou provedla společnost TÜV Saarland, dosáhla společnost HEINRICH KIPP WERK opět vynikajících výsledků.. V oblasti spokojenosti zákazníků a kvality služeb dosáhla společnost celkového hodnocení "velmi dobré".

V dvouletém rytmu provádí společnost TÜV Saarland průzkum u německých zákazníků společnosti KIPP. Průzkum mimo jiné zjišťuje, zda jsou respondenti se službami spokojeni, jaká kritéria jsou obzvláště důležitá a jak jsou hodnoceny jednotlivé procesní kroky. Letos byl průzkum poprvé proveden online.

"Obzvláště nás těší, že 99,4 % dotazovaných zákazníků si u společnosti KIPP objedná zboží znovu", říká Nicolas Kipp, jednatel společnosti KIPP. Potvrzuje to naši strategii v oblasti služeb a je pro nás impulzem, abychom i nadále nabízeli optimální služby." V porovnání s minulým průzkumem nedošlo téměř k žádným odchylkám: Mezi pět nejdůležitějších kritérií patří: Dostupnost dílů (známka 1,56), Kvalita výrobků (1,36), Včasné dodání (1,47), stejně jako Rychlé vyřízení objednávky (1,44) resp. Dodávka (1,56).

KIPP vyrábí v sídle Sulz am Neckar, sortiment zahrnuje 60 000 dílů. Díky velké výrobní hloubce a širokému spektru, velkým skladovacím kapacitám a modernímu logistickému centru může společnost vždy zaručit dobrou schopnost dodávek. Standardní položky jsou k dispozici skladem, expresní objednávky se k zákazníkovi dostanou do 24 hodin.

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2022 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33