Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

Nový aretační čep v provedení Hygienic DESIGN

zpět
  • Nový aretační čep v provedení Hygienic DESIGN

Aretační čepy pro hygienicky náročné aplikace

Společnost HEINRICH KIPP WERK vyvinula aretační čep, který splňuje zvýšené hygienické požadavky. Jeho konstrukce podle směrnic Hygienic DESIGN zabraňuje ulpívání částic nečistot a zjednodušuje proces čištění. Díky tomu je aretační čep ideální pro konstrukci strojů a systémů používaných v průmyslových odvětvích, jako je potravinářský a farmaceutický průmysl a lékařská technika.

Nejdůležitější vlastnosti:

  • Aretační čep v provedení Hygienic DESIGN je vyroben z vysoce kvalitní nerezové oceli 1.4404, všechny materiály jsou v souladu s předpisy FDA.
  • Součástka má kuželový límec, takže šroubový hrot lze hygienicky utěsnit příslušným těsněním a podložkami.
  • Povrch konstrukčního dílu s hloubkou drsnosti Ra < 0,8 µm zabraňuje ulpívání částic nečistot.
  • Aretační čep je odolný vůči polárním i nepolárním médiím a aromatickým látkám; je vhodný i pro čisticí procesy CIP/SIP.

Společnost KIPP nabízí verze s pojistnou drážkou nebo bez ní a s kaleným nebo nekaleným aretačním čepem. Aretační čep je k dispozici s průměrem kolíku 6 a 8 mm a se šroubovacími závity velikosti M10 a M12 s běžným a jemným závitem. Jeho těsnění dříku je volitelně k dispozici z materiálu 70 EPDM 295 (černý) nebo 75 Fluoroprene® XP 41 (modrý). Součástí dodávky je k tomu vhodná těsnicí podložka a podložka Hygienic USIT® K1491 ze stejných základních materiálů a v případě potřeby ji lze obdržet jako příslušenství.

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33