Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

Neuartige Hygienic DESIGN Verschraubung

zpět
  • Neuartige Hygienic DESIGN Verschraubung

Nový systém šroubových spojů v provedení Hygienic DESIGN

Společnost HEINRICH KIPP WERK vyvinula nový systém šroubových spojů pro aplikace, kde hraje důležitou roli hygiena. Řešení bez mrtvého prostoru, v němž jsou všechny komponenty vzájemně optimálně sladěny, je koncipováno pro snadné čištění a představuje alternativní řešení k systému šroubových spojů Hygienic USIT® . Jsou splněny směrnice EU10/2011 a FDA CFR21.

  • Plynulé poloměry a přechody; systém šroubových spojů je bez drážek, otřepů nebo nerovných hlavových opěr

  • Vnitřní poloměry > 3 mm, střední drsnost < 0,8 µm

  • Odolnost vůči čisticím prostředkům s hodnotou pH mezi pH4 až pH14 a silným louhům

  • Těsnicí kroužek s geometrií optimalizovanou pro čištění, dobrou odolností proti hydrolýze a rozšířeným teplotním rozsahem od -20 až 100 °C

  • Ultramarínově modré provedení těsnicího kroužku - průmyslový standard pro identifikaci cizích těles v potravinách

Systém šroubových spojů je vlastním vývojem společnosti KIPP. Jednotný design šroubů a uzavřených matic zajišťuje nejen vysokou funkčnost, ale také vizuální soudržnost; pro tvary kulových hlav je k dispozici designová ochrana. Těsnicí kroužek z termoplastu POM je předem namontován na šroub nebo matici, ale lze jej objednat a vyměnit samostatně. Šroub a matice jsou vyrobeny z nerezové oceli 1.4404 a jsou k dispozici ve velikostech M4 - M16. Zákazníci si mohou vybrat mezi neleštěnou a leštěnou verzí.

K výrobkům Hygienic DESIGN:
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2022 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33