Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

KIPP Trubková madla nastavitelná

zpět

Lehká konstrukce. Přizpůsobivé upevnění.

KIPP rozšiřuje výrobní paletu o TRUBKOVÁ MADLA nastavitelná

Formou nového variabilního upevňovacího konceptu firma KIPP prezentuje praktickou úchytku pro výstavbu zařízení a strojírenství.


Výhody:



  • Extrémně lehké díky hliníku
  • Líbivý design
  • Flexibilní možnosti upevnění





Úchyt lze montovat flexibilně, protože přídržné prvky na trubkovitých úchytkách mohou být připevněny v libovolné poloze.
Montáž přídržných prvků se provádí ze zadní strany. Při větších délkách úchytů lze použít i více přídržných prvků.

Na stránku s výrobky

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33