Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

KIPP upínací systém nulového bodu UNI lock

zpět
KIPP upínací systém nulového bodu UNILOCK
KIPP představuje variabilní upínací systém nulového bodu UNILOCK
Nový katalog s inovativním upínacím systémem
Společnost HEINRICH KIPP WERK vydává v září 2015 nový katalog UPÍNACÍ SYSTÉMY OBROBKŮ. Obsahuje více než 2000 upínacích komponent, mj. také upínací systém nulového bodu UNILOCK.

Umožňuje rychlé a přesné upínání přípravků a upínacích komponent. Tím upínací systém nulového bodu optimalizuje práci na obráběcích strojích, obráběcích centrech a proměřovacích strojích. Díky bleskovým výměnám se prodlužují produktivní doby chodu stroje, přípravné časy se zkracují.

Na stránku s výrobky

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33