Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

Svěrací kroužky KIPP ve dvou provedeních

zpět
Svěrací kroužky KIPP ve dvou provedeních
Svěrací kroužky KIPP ve dvou provedeních
Dodrží, co slíbí
Svěrací kroužky zachycují malé příčné síly a zabraňovat tak vyjetí hřídele z vedení. Díky velkým přídržným silám lze prvky spolehlivě svírat i uprostřed hřídelí. Zásluhou rovnoměrného rozložení svěrných sil je vyloučena možnost poškození.

Svěrací kroužky KIPP se na hřídel upínají pomocí šroubu na upínacím prvku. Použití děleného sevření hřídele má tu výhodu, že je lze umístit na libovolném místě hřídele, když je hřídel již pevně uložena. Aby sevření bylo spolehlivé, měla by se tolerance hřídele pohybovat v poli h11.

Společnost HEINRICH KIPP WERK nabízí svěrací kroužky z klasické a z nerezové oceli. Na vyžádání lze pro hřídele dodat i jiné rozměry.

Na stránku s výrobky - Upínací kroužky s drážkou

Na stránku s výrobky - Upínací kroužky dělené

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33