Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

Výrobky MEDIgrip pro nejvyšší hygienické požadavky

zpět

Antibakteriální umělá hmota

Výrobky MEDIgrip pro nejvyšší hygienické požadavky

Poprvé vyrábí HEINRICH KIPP WERK antibakteriální výrobky. Materiál
obohacený mikrostříbrem trvale snižuje bakteriální kontaminaci povrchu a minimalizuje tak rizika nákazy. Používány jsou ovládací prvky v medicínsko a potravinářskotechnických oblastech a rovněž rehabilitačních a ošetřovatelských zařízeních.

Základem nové řady výrobků MEDIgrip je plast obohacený mikrostříbrem. Jelikož je materiál nasáklý částečkami stříbra nejen na povrchu, ale i uvnitř, uchovávají si ovládací prvky svůj kompletní antibakteriální účinek i při malém opotřebení. To bylo potvrzeno akreditovanou zkušební laboratoří několika testy ASTM E-2180.

Výrobky MEDIgrip působí účinně proti multirezistentním zárodkům jako MRSA a používají se proto všude tam, kde panují nejvyšší hygienické požadavky. Mezi cykly čištění se počet přítomných zárodků neustále snižuje, což výrazně minimalizuje riziko infekce při kontaktu. Ovládací prvky jsou odolné proti vlhkosti a rovněž četným čisticím prostředkům a nemají žádné vedlejší toxické účinky. Oblastmi použití jsou například laboratoře, nemocnice, výzkumná centra, rehabilitační nebo ošetřovatelská zařízení a rovněž zařízení v potravinářské výrobě.
KIPP nabízí od tohoto okamžiku výběr úchytek v antibakteriálním provedení MEDIgrip. Všechny ovládací prvky se vyznačují vzhledem typickým pro výrobky KIPP a mají ergonomický tvar.
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33