Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

Výrobky KIPP v použití

zpět
Použití výrobků KIPP - Steinfort Glas z Nizozemska


Firma Steinfort Glas BV z Franekeru v Nizozemsku se specializuje na zpracování skla. Podle požadavků zákazníků se zde vyrábí například tvrzené nebo osvětelné sklo všech druhů, velikostí a barev.
Společnost Steinfort již vybavila asi 80 % autobusů v Nizozemsku antireflexními čelními skly, aby zajistila bezpečnost řidičů.

Vedle závěsů KIPP K0435 z termoplastu a nerezové oceli jsou u čelních skel použity také úchopy a magnety, které zaručují jednoduchou obsluhu. Společnost Steinfort oceňuje dobrou spolupráci se společností KIPP, stejně jako vysokou hloubku výrobnímu sortimentu a enormní reakční rychlost.


Přímo k výrobku

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33